ÖLFLEX® 191 CY

ÖLFLEX® 191 CY

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
ÖLFLEX® 191 CY - câble de commande en PVC avec UL/CSA AWM, résistant aux huiles, blindé et flexible, pour applications diverses, UL/CSA : 600V
Câble multinormes blindé et résistant aux huiles avec homologation UL AWM
Section conducteur jusqu'à 120 mm²
Pour plus de produits avec une section de 0,75 mm²: voir ÖLFLEX®150 CY
Résistant aux huiles selon EN 50363-4-1 : TM5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0011180/75
0011180/150
0011180/300
0011180/600
0011181/75
0011181/150
0011181/300
0011181/600
0011182/75
0011182/150
0011182/300
0011182/600
0011183/75
0011183/150
0011183/300
0011183/600
0011184/75
0011184/300
0011184/600
0011185/150
0011185/300
0011185/600
0011186/75
0011186/150
0011186/300
0011186/600
0011187/75
0011187/150
0011187/300
0011187/600
0011188/75
0011188/150
0011188/300
0011188/600
0011189/75
0011189/300
0011189/600
0011190/75
0011190/300
0011190/600
0011191/300
0011191/600
0011192/300
0011192/600
0011193/300
0011193/600
0011194/75
0011194/150
0011194/300
0011194/600
0011195/75
0011195/300
0011195/600
0011196/75
0011196/300
0011196/600
0011197/300
0011197/600
0011202/75
0011202/150
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number of cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Protective conductor

280.20 €

1 Disponible 8 jours 1075138.8True

560.42 €

1 Disponible 8 jours 10150138.8True

1,120.83 €

1 Disponible 8 jours 10300138.8True

2,241.67 €

1 Disponible 8 jours 10600138.8True

313.39 €

1 Disponible 5 jours 1075149.6True

626.75 €

1 Disponible 8 jours 10150149.6True

1,253.50 €

1 Disponible 8 jours 10300149.6True

2,507.00 €

1 Disponible 5 jours 10600149.6True

369.64 €

1 Disponible 8 jours 10751510.3True

739.28 €

1 Disponible 8 jours 101501510.3True

1,478.55 €

1 Disponible 8 jours 103001510.3True

2,957.11 €

1 Disponible 5 jours 106001510.3True

416.75 €

1 Disponible 8 jours 10751711.2True

833.50 €

1 Disponible 8 jours 101501711.2True

1,667.00 €

1 Disponible 5 jours 103001711.2True

3,334.00 €

1 Disponible 5 jours 106001711.2True

699.87 €

1 Disponible 8 jours 107511214.6True

2,799.44 €

1 Disponible 8 jours 1030011214.6True

5,598.89 €

1 Disponible 8 jours 1060011214.6True

2,091.48 €

1 Disponible 5 jours 1015011817True

4,182.99 €

1 Disponible 5 jours 1030011817True

8,365.96 €

1 Disponible 8 jours 1060011817True

1,210.91 €

1 Disponible 60 jours 107512520.1True

2,421.82 €

1 Disponible 60 jours 1015012520.1True

4,843.65 €

1 Disponible 60 jours 1030012520.1True

9,687.28 €

1 Disponible 60 jours 1060012520.1True

361.84 €

1 Disponible 5 jours 10751.539.6True

723.67 €

1 Disponible 8 jours 101501.539.6True

1,447.35 €

1 Disponible 5 jours 103001.539.6True

2,894.70 €

1 Disponible 5 jours 106001.539.6True

407.73 €

1 Disponible 8 jours 10751.5410.3True

815.49 €

1 Disponible 8 jours 101501.5410.3True

1,630.95 €

1 Disponible 8 jours 103001.5410.3True

3,261.92 €

1 Disponible 5 jours 106001.5410.3True

441.05 €

1 Disponible 8 jours 10751.5511.3True

1,764.20 €

1 Disponible 5 jours 103001.5511.3True

3,528.38 €

1 Disponible 8 jours 106001.5511.3True

518.32 €

1 Disponible 5 jours 10751.5712.1True

2,073.33 €

1 Disponible 5 jours 103001.5712.1True

4,146.67 €

1 Disponible 5 jours 106001.5712.1True

3,601.63 €

1 Disponible 8 jours 103001.51216.1True

7,203.29 €

1 Disponible 5 jours 106001.51216.1True

4,665.87 €

1 Disponible 8 jours 103001.51818.7True

9,331.76 €

1 Disponible 5 jours 106001.51818.7True

6,613.45 €

1 Disponible 8 jours 103001.52523True

13,226.90 €

1 Disponible 5 jours 106001.52523True

417.60 €

1 Disponible 8 jours 10752.5310.5True

835.18 €

1 Disponible 8 jours 101502.5310.5True

1,670.38 €

1 Disponible 8 jours 103002.5310.5True

3,340.75 €

1 Disponible 5 jours 106002.5310.5True

459.69 €

1 Disponible 5 jours 10752.5411.4True

1,838.80 €

1 Disponible 5 jours 103002.5411.4True

3,677.62 €

1 Disponible 5 jours 106002.5411.4True

655.65 €

1 Disponible 8 jours 10752.5512.8True

2,622.58 €

1 Disponible 60 jours 103002.5512.8True

5,245.16 €

1 Disponible 5 jours 106002.5512.8True

3,234.32 €

1 Disponible 8 jours 103002.5714.1True

6,468.63 €

1 Disponible 5 jours 106002.5714.1True

223.53 €

1 Disponible 8 jours 1075128.4False

447.08 €

1 Disponible 8 jours 10150128.4False

Loading...

Informations de base

Material outer sheath PVC (polychlorure de vinyle) Nominal voltage U 500 Operating temperature, fix 70
Operating temperature, flexible 70 Conductor category Class 5 = flexible Core identification Numbers
Core insulation PVC Flame retardant In accordance with EN 60332-1-2 Halogen free (acc. EN 50267-2-2) False
Low smoke (acc. EN 61034-2) False Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) False Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) True
Screen over stranding Braiding Screen over stranding element None Stranding element No

Assistance technique