Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protective conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
268.22 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 2 | 5.8 | False | ||
2,682.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 2 | 5.8 | False | ||
1,341.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 2 | 5.8 | False | ||
278.43 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 3 | 6.1 | True | ||
2,784.37 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 3 | 6.1 | True | ||
1,392.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 3 | 6.1 | True | ||
316.35 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 4 | 6.6 | True | ||
3,163.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 4 | 6.6 | True | ||
1,581.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 4 | 6.6 | True | ||
418.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 5 | 7.3 | True | ||
4,187.56 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 5 | 7.3 | True | ||
2,093.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 5 | 7.3 | True | ||
584.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 7 | 8.8 | True | ||
5,846.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 7 | 8.8 | True | ||
2,923.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 7 | 8.8 | True | ||
445.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.5 | 12 | 10.9 | True | ||
891.33 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 12 | 10.9 | True | ||
8,913.30 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 12 | 10.9 | True | ||
4,456.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 12 | 10.9 | True | ||
580.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.5 | 18 | 12.9 | True | ||
1,161.22 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 18 | 12.9 | True | ||
11,612.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 18 | 12.9 | True | ||
5,806.10 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.5 | 18 | 12.9 | True | ||
784.52 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 50 | 0.5 | 25 | 15.7 | True | ||
1,569.05 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 25 | 15.7 | True | ||
15,690.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 25 | 15.7 | True | ||
7,845.21 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 500 | 0.5 | 25 | 15.7 | True | ||
286.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 2 | 6.2 | False | ||
2,868.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 2 | 6.2 | False | ||
1,434.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 2 | 6.2 | False | ||
297.17 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 6.5 | True | ||
2,971.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 3 | 6.5 | True | ||
1,485.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 6.5 | True | ||
324.53 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 100 | 0.75 | 4 | 7.1 | True | ||
3,245.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 4 | 7.1 | True | ||
1,622.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 4 | 7.1 | True | ||
471.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 5 | 8 | True | ||
4,716.75 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 5 | 8 | True | ||
2,358.39 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.75 | 5 | 8 | True | ||
735.14 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 100 | 0.75 | 7 | 9.7 | True | ||
7,351.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 7 | 9.7 | True | ||
3,675.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 7 | 9.7 | True | ||
487.20 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.75 | 12 | 11.7 | True | ||
974.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 12 | 11.7 | True | ||
9,744.04 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 12 | 11.7 | True | ||
4,872.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 12 | 11.7 | True | ||
739.56 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.75 | 18 | 14.1 | True | ||
1,479.15 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.75 | 18 | 14.1 | True | ||
14,791.47 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 18 | 14.1 | True | ||
7,395.74 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.75 | 18 | 14.1 | True | ||
935.13 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.75 | 25 | 17.1 | True | ||
18,702.59 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 25 | 17.1 | True | ||
9,351.30 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.75 | 25 | 17.1 | True | ||
344.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1 | 2 | 6.5 | False | ||
3,443.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 1 | 2 | 6.5 | False | ||
1,721.93 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 1 | 2 | 6.5 | False | ||
362.90 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 1 | 3 | 6.9 | True | ||
3,629.06 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 1000 | 1 | 3 | 6.9 | True | ||
1,814.54 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 1 | 3 | 6.9 | True | ||
432.08 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 100 | 1 | 4 | 7.7 | True |
Loading...
Nominal voltage U | 500 | Operating temperature, fix | 90 | Operating temperature, flexible | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Conductor category | Class 5 = flexible | Core identification | Numbers | Core insulation | Polyolefin |
Flame retardant | In accordance with EN 60332-1-2 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False |
Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | True | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | True | Screen over stranding | None |
Screen over stranding element | None | Stranding element | No |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Protective conductor
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles