Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Nominal voltage U | Nominal voltage U0 | Operating temperature, fix | Operating temperature, flexible | Core identification | Protective conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302.62 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 50 | 0.75 | 2 | 8.2 | 500 | 300 | 90 | 90 | Colour | False | ||
605.25 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 100 | 0.75 | 2 | 8.2 | 500 | 300 | 90 | 90 | Colour | False | ||
6,052.45 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 2 | 8.2 | 500 | 300 | 90 | 90 | Colour | False | ||
3,026.22 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 500 | 0.75 | 2 | 8.2 | 500 | 300 | 90 | 90 | Colour | False | ||
713.45 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 8.5 | 500 | 300 | 90 | 90 | Colour | True | ||
7,134.55 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 3 | 8.5 | 500 | 300 | 90 | 90 | Colour | True | ||
3,567.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 8.5 | 500 | 300 | 90 | 90 | Colour | True | ||
678.48 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 100 | 1 | 2 | 8.5 | 500 | 300 | 90 | 90 | Colour | False | ||
3,392.30 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 500 | 1 | 2 | 8.5 | 500 | 300 | 90 | 90 | Colour | False | ||
368.66 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 50 | 1 | 3 | 9.3 | 500 | 300 | 90 | 90 | Colour | True | ||
737.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1 | 3 | 9.3 | 500 | 300 | 90 | 90 | Colour | True | ||
7,373.45 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 1000 | 1 | 3 | 9.3 | 500 | 300 | 90 | 90 | Colour | True | ||
3,686.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1 | 3 | 9.3 | 500 | 300 | 90 | 90 | Colour | True | ||
649.44 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 50 | 1 | 7 | 12.6 | 500 | 300 | 90 | 90 | Numbers | True | ||
12,988.75 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 1000 | 1 | 7 | 12.6 | 500 | 300 | 90 | 90 | Numbers | True | ||
6,494.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1 | 7 | 12.6 | 500 | 300 | 90 | 90 | Numbers | True | ||
378.25 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 50 | 1.5 | 2 | 10.5 | 750 | 450 | 90 | 90 | Colour | False | ||
756.52 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 100 | 1.5 | 2 | 10.5 | 750 | 450 | 90 | 90 | Colour | False | ||
7,565.12 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 2 | 10.5 | 750 | 450 | 90 | 90 | Colour | False | ||
3,782.55 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 500 | 1.5 | 2 | 10.5 | 750 | 450 | 90 | 90 | Colour | False | ||
411.25 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 50 | 1.5 | 3 | 11 | 750 | 450 | 90 | 90 | Colour | True | ||
822.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1.5 | 3 | 11 | 750 | 450 | 90 | 90 | Colour | True | ||
8,224.90 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 3 | 11 | 750 | 450 | 90 | 90 | Colour | True | ||
4,112.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1.5 | 3 | 11 | 750 | 450 | 90 | 90 | Colour | True | ||
948.51 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 50 | 1.5 | 7 | 16.6 | 750 | 450 | 90 | 90 | Numbers | True | ||
18,970.38 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 7 | 16.6 | 750 | 450 | 90 | 90 | Numbers | True | ||
9,485.18 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 1.5 | 7 | 16.6 | 750 | 450 | 90 | 90 | Numbers | True | ||
582.47 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 50 | 2.5 | 2 | 11.9 | 750 | 450 | 90 | 90 | Colour | False | ||
1,164.93 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 100 | 2.5 | 2 | 11.9 | 750 | 450 | 90 | 90 | Colour | False | ||
11,649.32 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 1000 | 2.5 | 2 | 11.9 | 750 | 450 | 90 | 90 | Colour | False | ||
5,824.66 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 500 | 2.5 | 2 | 11.9 | 750 | 450 | 90 | 90 | Colour | False | ||
650.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 2.5 | 3 | 12.5 | 750 | 450 | 90 | 90 | Colour | True | ||
1,301.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 2.5 | 3 | 12.5 | 750 | 450 | 90 | 90 | Colour | True | ||
13,018.68 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 1000 | 2.5 | 3 | 12.5 | 750 | 450 | 90 | 90 | Colour | True | ||
6,509.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 2.5 | 3 | 12.5 | 750 | 450 | 90 | 90 | Colour | True | ||
444.98 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.75 | 5 | 10.2 | 500 | 300 | 90 | 90 | Colour | True | ||
889.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 5 | 10.2 | 500 | 300 | 90 | 90 | Colour | True | ||
8,899.51 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 5 | 10.2 | 500 | 300 | 90 | 90 | Colour | True | ||
4,449.75 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 500 | 0.75 | 5 | 10.2 | 500 | 300 | 90 | 90 | Colour | True | ||
494.10 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 50 | 1 | 5 | 10.8 | 500 | 300 | 90 | 90 | Colour | True | ||
988.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1 | 5 | 10.8 | 500 | 300 | 90 | 90 | Colour | True | ||
9,881.86 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 1000 | 1 | 5 | 10.8 | 500 | 300 | 90 | 90 | Colour | True | ||
4,940.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1 | 5 | 10.8 | 500 | 300 | 90 | 90 | Colour | True | ||
523.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 1.5 | 4 | 12 | 750 | 450 | 90 | 90 | Colour | True | ||
1,047.69 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 100 | 1.5 | 4 | 12 | 750 | 450 | 90 | 90 | Colour | True | ||
10,476.81 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 4 | 12 | 750 | 450 | 90 | 90 | Colour | True | ||
20,953.64 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 2000 | 1,5 | 4 | 12 | 750 | 450 | 50 | -40 | Colour | True | ||
5,238.42 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 500 | 1.5 | 4 | 12 | 750 | 450 | 90 | 90 | Colour | True | ||
740.71 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 50 | 1.5 | 5 | 13.7 | 750 | 450 | 90 | 90 | Colour | True | ||
1,481.45 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 100 | 1.5 | 5 | 13.7 | 750 | 450 | 90 | 90 | Colour | True | ||
14,814.48 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 5 | 13.7 | 750 | 450 | 90 | 90 | Colour | True | ||
7,407.23 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 500 | 1.5 | 5 | 13.7 | 750 | 450 | 90 | 90 | Colour | True | ||
754.88 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 50 | 2.5 | 4 | 14.2 | 750 | 450 | 90 | 90 | Colour | True | ||
15,097.82 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 1000 | 2.5 | 4 | 14.2 | 750 | 450 | 90 | 90 | Colour | True | ||
7,548.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 2.5 | 4 | 14.2 | 750 | 450 | 90 | 90 | Colour | True | ||
964.82 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 50 | 2.5 | 5 | 15.7 | 750 | 450 | 90 | 90 | Colour | True | ||
19,296.31 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 1000 | 2.5 | 5 | 15.7 | 750 | 450 | 90 | 90 | Colour | True | ||
9,648.16 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 500 | 2.5 | 5 | 15.7 | 750 | 450 | 90 | 90 | Colour | True | ||
899.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 4 | 4 | 17 | 750 | 450 | 90 | 90 | Colour | True | ||
17,985.62 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 1000 | 4 | 4 | 17 | 750 | 450 | 90 | 90 | Colour | True |
Loading...
Colour outer sheath | Jaune | Conductor category | Class 5 = flexible | Core insulation | Polyolefin |
---|---|---|---|---|---|
Flame retardant | In accordance with EN 60332-1-2 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False |
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | True | Screen | True |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Nominal voltage U
Nominal voltage U0
Operating temperature, fix
Operating temperature, flexible
Core identification
Protective conductor
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles