Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
00127643/500
Référence pièce
|
---|
00127643/500 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Nominal voltage U | Nominal voltage U0 | Operating temperature, fix | Operating temperature, flexible | Core identification | Protective conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,207.87 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 500 | 1.5 | 4 | 12 | 750 | 450 | 90 | 90 | Colour | True |
Loading...
Colour outer sheath | Jaune | Conductor category | Class 5 = flexible | Core insulation | Polyolefin |
---|---|---|---|---|---|
Flame retardant | In accordance with EN 60332-1-2 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False |
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | True | Screen | True |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Nominal voltage U
Nominal voltage U0
Operating temperature, fix
Operating temperature, flexible
Core identification
Protective conductor
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles