Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0012753/1000
Référence pièce
|
---|
0012753/1000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Nominal voltage U | Nominal voltage U0 | Operating temperature, fix | Operating temperature, flexible | Core identification | Protective conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,093.98 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 0.75 | 3 | 8.5 | 500 | 300 | 90 | 90 | Colour | True |
Loading...
Colour outer sheath | Jaune | Conductor category | Class 5 = flexible | Core insulation | Polyolefin |
---|---|---|---|---|---|
Flame retardant | In accordance with EN 60332-1-2 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False |
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | True | Screen | True |
Vous vous trouvez sur la page de ÖLFLEX® 540 CP, le numéro d'article est le suivant: 0012753/1000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0012753/1000.
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Nominal voltage U
Nominal voltage U0
Operating temperature, fix
Operating temperature, flexible
Core identification
Protective conductor
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0012752/50 |
0012752/500 |
0012753/100 |
0012753/50 |
0012753/500 |
00127553/100 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Nominal voltage U | Nominal voltage U0 | Operating temperature, fix | Operating temperature, flexible | Core identification | Protective conductor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301.30 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 50 | 0.75 | 2 | 8.2 | 500 | 300 | 90 | 90 | Colour | False | |
3,013.05 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 500 | 0.75 | 2 | 8.2 | 500 | 300 | 90 | 90 | Colour | False | |
709.40 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 8.5 | 500 | 300 | 90 | 90 | Colour | True | |
354.70 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 50 | 0.75 | 3 | 8.5 | 500 | 300 | 90 | 90 | Colour | True | |
3,547.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 8.5 | 500 | 300 | 90 | 90 | Colour | True | |
885.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 5 | 10.2 | 500 | 300 | 90 | 90 | Colour | True |