ÖLFLEX® CHAIN 809SC

ÖLFLEX® CHAIN 809SC

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
ÖLFLEX® CHAIN 809 SC - Câble d'alimentation monoconducteur pour utilisations diverses dans les chaînes porte-câbles avec certification UL/cUL AWM
Câble mono conducteur flexible avec isolation et gaine en PVC - certifié pour l'Amérique du Nord
Certification AWM pour USA et Canada

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1062900/100
1062900/500
1062901/100
1062901/500
1062902/50
1062902/100
1062902/500
1062903/50
1062903/100
1062903/500
1062904/50
1062904/100
1062904/500
1062905/50
1062905/100
1062905/500
1062906/50
1062906/500
1062907/50
1062907/500
1062908/50
1062908/500
1062909/50
1062909/500
1062910/500
1062911/500
1062912/500
1062913/500
1062914/500
1062915/500
1062916/500
1062917/500
1062918/500
1062919/500
1062920/500
1062921/500
1062922/500
1062923/500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Outer diameter approx.
(mm)
Screen

243.37 €

1 Disponible 25 jours 1010067,4True

1,216.85 €

1 Disponible 25 jours 1050067,4True

243.37 €

1 Disponible 60 jours 1010067,4False

1,216.85 €

1 Disponible 60 jours 1050067,4False

192.97 €

1 Disponible 25 jours 1050109True

385.96 €

1 Disponible 25 jours 10100109True

1,929.75 €

1 Disponible 25 jours 10500109True

192.97 €

1 Disponible 60 jours 1050109False

385.96 €

1 Disponible 5 jours 10100109False

1,929.75 €

1 Disponible 8 jours 10500109False

269.07 €

1 Disponible 8 jours 1050169,9True

538.13 €

1 Disponible 8 jours 10100169,9True

2,690.68 €

1 Disponible 8 jours 10500169,9True

269.07 €

1 Disponible 60 jours 1050169,9False

538.13 €

1 Disponible 60 jours 10100169,9False

2,690.68 €

1 Disponible 8 jours 10500169,9False

429.65 €

1 Disponible 5 jours 10502511,3True

4,296.44 €

1 Disponible 5 jours 105002511,3True

429.65 €

1 Disponible 60 jours 10502511,3False

4,296.44 €

1 Disponible 8 jours 105002511,3False

592.75 €

1 Disponible 65 jours 10503513,1True

5,927.53 €

1 Disponible 65 jours 105003513,1True

592.75 €

1 Disponible 60 jours 10503513,1False

5,927.53 €

1 Disponible 8 jours 105003513,1False

7,939.82 €

1 Disponible 93 jours 105005015,9True

7,939.82 €

1 Disponible 8 jours 105005015,9False

10,318.63 €

1 Disponible 8 jours 105007017,6True

10,318.63 €

1 Disponible 5 jours 105007017,6False

13,769.92 €

1 Disponible 77 jours 105009519,8True

13,769.92 €

1 Disponible 5 jours 105009519,8False

18,249.69 €

1 Disponible 60 jours 1050012023True

18,249.69 €

1 Disponible 5 jours 1050012023False

20,473.84 €

1 Disponible 77 jours 1050015024,8True

20,473.84 €

1 Disponible 5 jours 1050015024,8False

24,292.61 €

1 Disponible 77 jours 1050018527,1True

24,292.61 €

1 Disponible 8 jours 1050018527,1False

33,751.13 €

1 Disponible 5 jours 1050024030,6True

33,751.13 €

1 Disponible 8 jours 1050024030,6False

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of cores(Core) 1 Material outer sheath PVC Max. conductor temperature 70
Nominal voltage U0 600 Nominal voltage U 1000 Operating temperature, fix 70
Operating temperature, flexible 70 Conductor category Class 5 = flexible Conductor material Cu, bare
Core identification Colour Core insulation PVC Flame retardant In accordance with EN 6033212
Screen over stranding False Stranding Round Insulated False
Low temperature resistant (acc. EN 6081114) False

Assistance technique