ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY

ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY - Câble d'alimentation monoconducteur blindé pour utilisations diverses dans les chaînes porte-câbles avec certification UL/cUL AWM
Câble mono conducteur blindé flexible, avec isolation et gaine PVC - certifié pour l'Amérique du Nord
Certification AWM pour USA et Canada
Compatibilité électromagnétique (CEM)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1062940/100
1062941/50
1062941/100
1062942/50
1062942/100
1062943/50
1062944/50
1062946/500
1062947/500
1062948/500
1062949/500
1062950/500
1062951/500
1062952/500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Outer diameter approx.
(mm)

419.76 €

1 Disponible 5 jours 1010068,1

285.66 €

1 Disponible 8 jours 1050109,7

571.30 €

1 Disponible 5 jours 10100109,7

373.69 €

1 Disponible 60 jours 10501610,6

747.39 €

1 Disponible 80 jours 101001610,6

534.85 €

1 Disponible 60 jours 10502512

721.90 €

1 Disponible 8 jours 10503514,8

12,521.20 €

1 Disponible 5 jours 105007018,5

15,953.44 €

1 Disponible 8 jours 105009520,9

19,463.33 €

1 Disponible 8 jours 1050012024,1

25,398.76 €

1 Disponible 8 jours 1050015026,1

29,737.65 €

1 Disponible 96 jours 1050018528,4

36,740.83 €

1 Disponible 97 jours 1050024031,9

41,879.05 €

1 Disponible 96 jours 1050030033,5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of cores(Core) 1 Material outer sheath PVC Max. conductor temperature 70
Nominal voltage U0 600 Nominal voltage U 1000 Operating temperature, fix 70
Operating temperature, flexible 70 Conductor category Class 5 = flexible Conductor material Cu, bare
Core identification Colour Core insulation PVC Flame retardant In accordance with EN 6033212
Screen False Screen over stranding True Stranding Round
Insulated False Low temperature resistant (acc. EN 6081114) False

Assistance technique