ÖLFLEX® CHAIN 896P

ÖLFLEX® CHAIN 896P

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
ÖLFLEX® CHAIN 896 P - Câble d'alimentation pour utilisation dans les chaînes porte-câbles en conditions environnementales avec certification UL/CSA AWM
Câble extra-souple d'alimentation, sans halogène, avec isolation à faible valeur capacitive et gaine PUR résistante aux huiles - certifié
Bonne résistance aux huiles
Tension nominale 0,6/1 kV

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1023229/100
1023229/1000
1023229/500
1023230/50
1023230/100
1023230/1000
1023230/500
1023238/50
1023238/100
1023238/1000
1023238/500
1023239/50
1023239/100
1023239/1000
1023239/500
1023245/50
1023245/100
1023245/1000
1023245/500
1023246/50
1023246/1000
1023246/500
1023248/50
1023248/1000
1023248/500
1023249/50
1023249/1000
1023249/500
1023250/50
1023250/1000
1023250/500
1023251/1000
1023251/500
1023252/500
1023253/1000
1023253/500
1023254/1000
1023254/500
1023255/1000
1023255/500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number of cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)

606.07 €

1 Disponible 46 jours 101001.549.2

6,060.76 €

1 Disponible 46 jours 1010001.549.2

3,030.38 €

1 Disponible 46 jours 105001.549.2

332.35 €

1 Disponible 8 jours 10501.5510

664.69 €

1 Disponible 8 jours 101001.5510

6,646.87 €

1 Disponible 46 jours 1010001.5510

3,323.43 €

1 Disponible 5 jours 105001.5510

386.80 €

1 Disponible 8 jours 10502.5411

773.61 €

1 Disponible 46 jours 101002.5411

7,735.99 €

1 Disponible 5 jours 1010002.5411

3,868.00 €

1 Disponible 5 jours 105002.5411

440.42 €

1 Disponible 46 jours 10502.5512

880.84 €

1 Disponible 46 jours 101002.5512

8,808.28 €

1 Disponible 46 jours 1010002.5512

4,404.13 €

1 Disponible 8 jours 105002.5512

544.05 €

1 Disponible 46 jours 10504412.5

1,088.10 €

1 Disponible 8 jours 101004412.5

10,880.94 €

1 Disponible 46 jours 1010004412.5

5,440.46 €

1 Disponible 8 jours 105004412.5

638.03 €

1 Disponible 46 jours 10504513.7

12,760.82 €

1 Disponible 56 jours 1010004513.7

6,380.40 €

1 Disponible 5 jours 105004513.7

691.13 €

1 Disponible 8 jours 10506414.3

13,822.63 €

1 Disponible 46 jours 1010006414.3

6,911.31 €

1 Disponible 8 jours 105006414.3

816.64 €

1 Disponible 46 jours 10506515.7

16,333.13 €

1 Disponible 58 jours 1010006515.7

8,166.56 €

1 Disponible 5 jours 105006515.7

1,072.32 €

1 Disponible 8 jours 105010417

21,446.47 €

1 Disponible 98 jours 10100010417

10,723.23 €

1 Disponible 8 jours 1050010417

25,620.29 €

1 Disponible 98 jours 10100010518.9

12,810.16 €

1 Disponible 5 jours 1050010518.9

16,221.72 €

1 Disponible 98 jours 1050016421.2

40,893.26 €

1 Disponible 98 jours 10100016523.8

20,446.64 €

1 Disponible 98 jours 1050016523.8

45,625.06 €

1 Disponible 98 jours 10100025425.9

22,812.54 €

1 Disponible 98 jours 1050025425.9

58,603.30 €

1 Disponible 98 jours 10100025529

29,301.65 €

1 Disponible 98 jours 1050025529

Loading...

  1. 1

Informations de base

Colour outer sheath Noir Nominal voltage U 500 Operating temperature, fix 80
Operating temperature, flexible 80 Conductor category Class 6 = very flexible Core identification Numbers
Core insulation Polypropylene Flame retardant In accordance with EN 60332-1-2 Halogen free (acc. EN 50267-2-2) True
Low smoke (acc. EN 61034-2) False Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) True Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) True
Protective conductor True Screen over stranding None Screen over stranding element None
Stranding element No

Assistance technique