Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0010304/100
Référence pièce
|
---|
0010304/100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Material outer sheath | Nominal voltage U | Nominal voltage U0 | Operating temperature, fix | Operating temperature, flexible | Conductor category | Core identification | Core insulation | Flame retardant | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | Low smoke (acc. EN 61034-2) | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | Protective conductor | Screen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,111.00 € | 1 | Disponible | 25 jours | 10 | 100 | 35 | 3 | 25.6 | PVC (polychlorure de vinyle) | 750 | 450 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Material outer sheath
Nominal voltage U
Nominal voltage U0
Operating temperature, fix
Operating temperature, flexible
Conductor category
Core identification
Core insulation
Flame retardant
Halogen free (acc. EN 50267-2-2)
Low smoke (acc. EN 61034-2)
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1)
Protective conductor
Screen
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles