Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
00102044/100
Référence pièce
|
---|
00102044/100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Material outer sheath | Nominal voltage U | Nominal voltage U0 | Operating temperature, fix | Operating temperature, flexible | Conductor category | Core identification | Core insulation | Flame retardant | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | Low smoke (acc. EN 61034-2) | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | Protective conductor | Screen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.52 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 1 | 4 | 6.5 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | False |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de ÖLFLEX® CLASSIC 100, le numéro d'article est le suivant: 00102044/100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 00102044/100.
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Material outer sheath
Nominal voltage U
Nominal voltage U0
Operating temperature, fix
Operating temperature, flexible
Conductor category
Core identification
Core insulation
Flame retardant
Halogen free (acc. EN 50267-2-2)
Low smoke (acc. EN 61034-2)
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1)
Protective conductor
Screen
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
00100004/50 |
00100004/500 |
00100014/100 |
00102044/1000 |
00102044/50 |
00102044/500 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Material outer sheath | Nominal voltage U | Nominal voltage U0 | Operating temperature, fix | Operating temperature, flexible | Conductor category | Core identification | Core insulation | Flame retardant | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | Low smoke (acc. EN 61034-2) | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | Protective conductor | Screen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.55 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.5 | 2 | 4.8 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | False | |
245.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 2 | 4.8 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | False | |
59.28 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 3 | 5.1 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | |
1,255.15 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 1 | 4 | 6.5 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | False | |
62.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 1 | 4 | 6.5 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | False | |
627.58 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 1 | 4 | 6.5 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | False |