Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Nominal voltage U | Nominal voltage U0 | Operating temperature, fix | Operating temperature, flexible | Protective conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57,255.91 € | 1 | Disponible | 58 jours | 10 | 1000 | 50 | 3 | 35.1 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | ||
28,627.95 € | 1 | Disponible | 58 jours | 10 | 500 | 50 | 3 | 35.1 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | ||
11,929.97 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 1000 | 10 | 3 | 18.9 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | ||
5,964.98 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 10 | 3 | 18.9 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | ||
19,352.92 € | 1 | Disponible | 51 jours | 10 | 1000 | 16 | 3 | 21.7 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | ||
9,676.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 16 | 3 | 21.7 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | ||
27,290.35 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 25 | 3 | 26.6 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | ||
13,645.18 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 25 | 3 | 26.6 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | ||
37,046.76 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 1000 | 35 | 3 | 29.4 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | ||
18,523.38 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 35 | 3 | 29.4 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | ||
287.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1.5 | 2 | 9.9 | 750 | 450 | 80 | 70 | False | ||
2,870.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 2 | 9.9 | 750 | 450 | 80 | 70 | False | ||
1,435.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1.5 | 2 | 9.9 | 750 | 450 | 80 | 70 | False | ||
160.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 2 | 7 | 500 | 300 | 80 | 70 | False | ||
1,607.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 2 | 7 | 500 | 300 | 80 | 70 | False | ||
803.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 2 | 7 | 500 | 300 | 80 | 70 | False | ||
212.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 3 | 7.3 | 500 | 300 | 80 | 70 | True | ||
2,126.27 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 3 | 7.3 | 500 | 300 | 80 | 70 | True | ||
1,063.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 3 | 7.3 | 500 | 300 | 80 | 70 | True | ||
185.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 2 | 7.4 | 500 | 300 | 80 | 70 | False | ||
1,857.93 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 2 | 7.4 | 500 | 300 | 80 | 70 | False | ||
928.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 2 | 7.4 | 500 | 300 | 80 | 70 | False | ||
228.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 7.9 | 500 | 300 | 80 | 70 | True | ||
2,282.80 € | 1 | Disponible | 25 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 3 | 7.9 | 500 | 300 | 80 | 70 | True | ||
1,141.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 7.9 | 500 | 300 | 80 | 70 | True | ||
420.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 2.5 | 3 | 11.8 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | ||
4,206.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 2.5 | 3 | 11.8 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | ||
2,102.99 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 2.5 | 3 | 11.8 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | ||
254.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 4 | 7.9 | 500 | 300 | 80 | 70 | True | ||
2,542.63 € | 1 | Disponible | 25 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 4 | 7.9 | 500 | 300 | 80 | 70 | True | ||
1,271.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 4 | 7.9 | 500 | 300 | 80 | 70 | True | ||
268.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 4 | 8.4 | 500 | 300 | 80 | 70 | True | ||
2,685.48 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 4 | 8.4 | 500 | 300 | 80 | 70 | True | ||
1,342.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 4 | 8.4 | 500 | 300 | 80 | 70 | True | ||
319.67 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 2.5 | 5 | 14.6 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | ||
6,393.46 € | 1 | Disponible | 25 jours | 10 | 1000 | 2.5 | 5 | 14.6 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | ||
3,196.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 2.5 | 5 | 14.6 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | ||
461.55 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 4 | 5 | 16.5 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | ||
9,231.10 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 1000 | 4 | 5 | 16.5 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | ||
4,615.55 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 500 | 4 | 5 | 16.5 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | ||
13,141.54 € | 1 | Disponible | 51 jours | 10 | 1000 | 6 | 5 | 18.2 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | ||
6,570.76 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 6 | 5 | 18.2 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | ||
16,799.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 16 | 5 | 26.8 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | ||
306.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 5 | 8.9 | 500 | 300 | 80 | 70 | True | ||
3,069.35 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 5 | 8.9 | 500 | 300 | 80 | 70 | True | ||
1,534.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 5 | 8.9 | 500 | 300 | 80 | 70 | True | ||
235.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 2.5 | 4 | 13.5 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | ||
470.09 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 2.5 | 4 | 13.5 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | ||
4,700.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 2.5 | 4 | 13.5 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | ||
2,350.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 2.5 | 4 | 13.5 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | ||
359.81 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 4 | 4 | 15.1 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | ||
7,196.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 4 | 4 | 15.1 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | ||
3,598.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 4 | 4 | 15.1 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | ||
469.97 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 6 | 4 | 16.6 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | ||
9,399.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 6 | 4 | 16.6 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | ||
4,699.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 6 | 4 | 16.6 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | ||
7,026.65 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 10 | 4 | 21.1 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | ||
22,417.38 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 1000 | 16 | 4 | 23.9 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | ||
11,208.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 16 | 4 | 23.9 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | ||
32,430.84 € | 1 | Disponible | 39 jours | 10 | 1000 | 25 | 4 | 29.4 | 750 | 450 | 80 | 70 | True |
Loading...
Material outer sheath | PVC (polychlorure de vinyle) | Conductor category | Class 5 = flexible | Core identification | Colour |
---|---|---|---|---|---|
Core insulation | PVC | Flame retardant | In accordance with EN 60332-1-2 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | False | Screen | True |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Nominal voltage U
Nominal voltage U0
Operating temperature, fix
Operating temperature, flexible
Protective conductor
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles