Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1119897/100
Référence pièce
|
---|
1119897/100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Colour outer sheath | Material outer sheath | Nominal voltage U | Operating temperature, fix | Operating temperature, flexible | Conductor category | Core identification | Core insulation | Flame retardant | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | Low smoke (acc. EN 61034-2) | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | Protective conductor | Screen over stranding | Screen over stranding element | Stranding element | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1 | 5 | 7,1 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | None | None | No |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK, le numéro d'article est le suivant: 1119897/100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1119897/100.
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Colour outer sheath
Material outer sheath
Nominal voltage U
Operating temperature, fix
Operating temperature, flexible
Conductor category
Core identification
Core insulation
Flame retardant
Halogen free (acc. EN 50267-2-2)
Low smoke (acc. EN 61034-2)
Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4)
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1)
Protective conductor
Screen over stranding
Screen over stranding element
Stranding element
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1119020/25 |
1119020/300 |
1119020/50 |
1119897/1000 |
1119897/50 |
1119897/500 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Colour outer sheath | Material outer sheath | Nominal voltage U | Operating temperature, fix | Operating temperature, flexible | Conductor category | Core identification | Core insulation | Flame retardant | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | Low smoke (acc. EN 61034-2) | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | Protective conductor | Screen over stranding | Screen over stranding element | Stranding element |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.90 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 25 | 1,5 | 3 | 6,7 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | True | None | None | No | |
346.83 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 300 | 1,5 | 3 | 6,7 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | True | None | None | No | |
57.80 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 1,5 | 3 | 6,7 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | True | None | None | No | |
1,409.12 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 1000 | 1 | 5 | 7,1 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | None | None | No | |
70.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 1 | 5 | 7,1 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | None | None | No | |
704.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1 | 5 | 7,1 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | None | None | No |