Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Operating temperature, fix | Operating temperature, flexible | Protective conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.22 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.5 | 3 | 7.3 | 80 | 70 | True | ||
162.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 3 | 7.3 | 80 | 70 | True | ||
1,624.43 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 3 | 7.3 | 80 | 70 | True | ||
487.34 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 300 | 0.5 | 3 | 7.3 | 80 | 70 | True | ||
812.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 3 | 7.3 | 80 | 70 | True | ||
99.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.5 | 4 | 7.9 | 80 | 70 | True | ||
199.97 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 4 | 7.9 | 80 | 70 | True | ||
1,999.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 4 | 7.9 | 80 | 70 | True | ||
599.89 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 300 | 0.5 | 4 | 7.9 | 80 | 70 | True | ||
999.82 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.5 | 4 | 7.9 | 80 | 70 | True | ||
116.00 € | 1 | Disponible | 25 jours | 10 | 50 | 0.5 | 5 | 8.4 | 80 | 70 | True | ||
232.00 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 5 | 8.4 | 80 | 70 | True | ||
2,319.98 € | 1 | Disponible | 25 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 5 | 8.4 | 80 | 70 | True | ||
696.00 € | 1 | Disponible | 25 jours | 10 | 300 | 0.5 | 5 | 8.4 | 80 | 70 | True | ||
1,160.01 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.5 | 5 | 8.4 | 80 | 70 | True | ||
141.94 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.5 | 7 | 8.9 | 80 | 70 | True | ||
283.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 7 | 8.9 | 80 | 70 | True | ||
2,839.01 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 7 | 8.9 | 80 | 70 | True | ||
851.70 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 300 | 0.5 | 7 | 8.9 | 80 | 70 | True | ||
1,419.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 7 | 8.9 | 80 | 70 | True | ||
228.69 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 0.5 | 12 | 11.3 | 80 | 70 | True | ||
457.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 12 | 11.3 | 80 | 70 | True | ||
4,573.65 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 12 | 11.3 | 80 | 70 | True | ||
1,372.10 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 300 | 0.5 | 12 | 11.3 | 80 | 70 | True | ||
2,286.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 12 | 11.3 | 80 | 70 | True | ||
301.75 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 0.5 | 18 | 13.3 | 80 | 70 | True | ||
603.50 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 100 | 0.5 | 18 | 13.3 | 80 | 70 | True | ||
6,035.03 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 18 | 13.3 | 80 | 70 | True | ||
1,810.51 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 300 | 0.5 | 18 | 13.3 | 80 | 70 | True | ||
3,017.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 18 | 13.3 | 80 | 70 | True | ||
384.24 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.5 | 25 | 15.2 | 80 | 70 | True | ||
768.46 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 25 | 15.2 | 80 | 70 | True | ||
7,684.58 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 25 | 15.2 | 80 | 70 | True | ||
3,842.30 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.5 | 25 | 15.2 | 80 | 70 | True | ||
492.69 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 0.5 | 30 | 16.1 | 80 | 70 | True | ||
985.37 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 30 | 16.1 | 80 | 70 | True | ||
9,853.70 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 30 | 16.1 | 80 | 70 | True | ||
4,926.85 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.5 | 30 | 16.1 | 80 | 70 | True | ||
556.98 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 0.5 | 40 | 18.2 | 80 | 70 | True | ||
1,113.97 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 100 | 0.5 | 40 | 18.2 | 80 | 70 | True | ||
11,139.63 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 40 | 18.2 | 80 | 70 | True | ||
3,341.89 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 300 | 0.5 | 40 | 18.2 | 80 | 70 | True | ||
5,569.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 40 | 18.2 | 80 | 70 | True | ||
88.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.75 | 3 | 7.9 | 80 | 70 | True | ||
177.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 7.9 | 80 | 70 | True | ||
1,778.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 3 | 7.9 | 80 | 70 | True | ||
533.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 300 | 0.75 | 3 | 7.9 | 80 | 70 | True | ||
889.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 7.9 | 80 | 70 | True | ||
103.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.75 | 4 | 8.4 | 80 | 70 | True | ||
206.25 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.75 | 4 | 8.4 | 80 | 70 | True | ||
2,062.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 4 | 8.4 | 80 | 70 | True | ||
618.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 300 | 0.75 | 4 | 8.4 | 80 | 70 | True | ||
1,031.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 4 | 8.4 | 80 | 70 | True | ||
125.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.75 | 5 | 8.9 | 80 | 70 | True | ||
250.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 5 | 8.9 | 80 | 70 | True | ||
2,501.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 5 | 8.9 | 80 | 70 | True | ||
750.35 € | 1 | Disponible | 25 jours | 10 | 300 | 0.75 | 5 | 8.9 | 80 | 70 | True | ||
1,250.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 5 | 8.9 | 80 | 70 | True | ||
152.88 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.75 | 7 | 9.7 | 80 | 70 | True | ||
305.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 7 | 9.7 | 80 | 70 | True |
Loading...
Material outer sheath | PVC (polychlorure de vinyle) | Nominal voltage U | 500 | Conductor category | Class 5 = flexible |
---|---|---|---|---|---|
Core identification | Numbers | Core insulation | PVC | Flame retardant | In accordance with EN 60332-1-2 |
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | False |
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | False | Screen over stranding | Braiding | Screen over stranding element | None |
Stranding element | No |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Operating temperature, fix
Operating temperature, flexible
Protective conductor
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles