Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protective conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,304.83 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 50 | 16 | 4 | 18.8 | True | ||
2,609.69 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 100 | 16 | 4 | 18.8 | True | ||
26,096.76 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 16 | 4 | 18.8 | True | ||
13,048.39 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 500 | 16 | 4 | 18.8 | True | ||
869.02 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 10 | 4 | 16.2 | True | ||
1,738.03 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 100 | 10 | 4 | 16.2 | True | ||
17,380.40 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 10 | 4 | 16.2 | True | ||
8,690.20 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 10 | 4 | 16.2 | True | ||
1,094.97 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 10 | 5 | 18.1 | True | ||
2,189.95 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 100 | 10 | 5 | 18.1 | True | ||
21,899.46 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 10 | 5 | 18.1 | True | ||
10,949.74 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 500 | 10 | 5 | 18.1 | True | ||
1,640.26 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 16 | 5 | 21.2 | True | ||
3,280.55 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 100 | 16 | 5 | 21.2 | True | ||
32,805.46 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 1000 | 16 | 5 | 21.2 | True | ||
16,402.74 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 500 | 16 | 5 | 21.2 | True | ||
2,276.72 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 50 | 25 | 4 | 23.5 | True | ||
4,553.42 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 100 | 25 | 4 | 23.5 | True | ||
45,534.23 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 25 | 4 | 23.5 | True | ||
22,767.12 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 500 | 25 | 4 | 23.5 | True | ||
2,810.71 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 50 | 25 | 5 | 26.4 | True | ||
5,621.43 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 100 | 25 | 5 | 26.4 | True | ||
56,214.30 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 25 | 5 | 26.4 | True | ||
28,107.15 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 500 | 25 | 5 | 26.4 | True | ||
3,017.60 € | 1 | Disponible | 39 jours | 10 | 50 | 35 | 4 | 26.6 | True | ||
6,035.22 € | 1 | Disponible | 39 jours | 10 | 100 | 35 | 4 | 26.6 | True | ||
60,352.13 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 35 | 4 | 26.6 | True | ||
30,176.07 € | 1 | Disponible | 39 jours | 10 | 500 | 35 | 4 | 26.6 | True | ||
63.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.5 | 2 | 5.1 | False | ||
126.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 2 | 5.1 | False | ||
1,262.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 2 | 5.1 | False | ||
631.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 2 | 5.1 | False | ||
67.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.5 | 3 | 5.4 | True | ||
135.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 3 | 5.4 | True | ||
1,353.19 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 3 | 5.4 | True | ||
676.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 3 | 5.4 | True | ||
82.00 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.5 | 3 | 5.4 | False | ||
163.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 3 | 5.4 | False | ||
1,639.86 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 3 | 5.4 | False | ||
819.94 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.5 | 3 | 5.4 | False | ||
86.39 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 0.5 | 4 | 5.8 | True | ||
172.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 4 | 5.8 | True | ||
1,727.72 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 4 | 5.8 | True | ||
863.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 4 | 5.8 | True | ||
88.87 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 0.5 | 4 | 5.8 | False | ||
177.73 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 4 | 5.8 | False | ||
1,777.38 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 4 | 5.8 | False | ||
888.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 4 | 5.8 | False | ||
98.94 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.5 | 5 | 6.3 | True | ||
197.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 5 | 6.3 | True | ||
1,979.06 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 0.5 | 5 | 6.3 | True | ||
989.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 5 | 6.3 | True | ||
133.81 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.5 | 7 | 6.9 | True | ||
267.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 7 | 6.9 | True | ||
2,676.41 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 7 | 6.9 | True | ||
1,338.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 7 | 6.9 | True | ||
279.25 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 0.5 | 12 | 9.1 | True | ||
558.50 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 12 | 9.1 | True | ||
5,584.96 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 12 | 9.1 | True | ||
2,792.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 12 | 9.1 | True |
Loading...
Material outer sheath | Autre | Nominal voltage U | 500 | Operating temperature, fix | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, flexible | 70 | Conductor category | Class 5 = flexible | Core identification | Numbers |
Core insulation | Other | Flame retardant | In accordance with EN 60332-3-24 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | True | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | True | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | True |
Screen over stranding | None | Screen over stranding element | None | Stranding element | No |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Protective conductor
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles