ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 (Numéros de référence)

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810
  • Remise sur volume
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 - Câble de raccordement et de commande pour utilisations diverses dans les chaînes porte-câbles
Câble de contrôle/commande flexible avec isolation des conducteurs en PVC et gaine PVC
Câble classique à usage multiple

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0026102/50

Référence pièce
0026102/50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number of cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Material outer sheath Nominal voltage U Operating temperature, fix Operating temperature, flexible Conductor category Core identification Core insulation Flame retardant Halogen free (acc. EN 50267-2-2) Low smoke (acc. EN 61034-2) Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) Protective conductor Screen over stranding Screen over stranding element Stranding element

68.40 €

1 Disponible 8 jours 10500.546.3PVC (polychlorure de vinyle)5008070Class 6 = very flexibleNumbersPVCIn accordance with EN 60332-1-2FalseFalseFalseFalseTrueNoneNoneNo

Loading...

  1. 1

Assistance technique