Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0026119/1000
Référence pièce
|
---|
0026119/1000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Material outer sheath | Nominal voltage U | Operating temperature, fix | Operating temperature, flexible | Conductor category | Core identification | Core insulation | Flame retardant | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | Low smoke (acc. EN 61034-2) | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | Protective conductor | Screen over stranding | Screen over stranding element | Stranding element | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,053.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 2 | 5.7 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de ÖLFLEX® CLASSIC FD 810, le numéro d'article est le suivant: 0026119/1000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0026119/1000.
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Material outer sheath
Nominal voltage U
Operating temperature, fix
Operating temperature, flexible
Conductor category
Core identification
Core insulation
Flame retardant
Halogen free (acc. EN 50267-2-2)
Low smoke (acc. EN 61034-2)
Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4)
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1)
Protective conductor
Screen over stranding
Screen over stranding element
Stranding element
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0026100/50 |
0026100/500 |
0026101/100 |
0026119/300 |
0026119/50 |
0026119/500 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Material outer sheath | Nominal voltage U | Operating temperature, fix | Operating temperature, flexible | Conductor category | Core identification | Core insulation | Flame retardant | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | Low smoke (acc. EN 61034-2) | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | Protective conductor | Screen over stranding | Screen over stranding element | Stranding element |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.5 | 2 | 5.3 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
424.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 2 | 5.3 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
106.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 3 | 5.7 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
315.92 € | 1 | Disponible | 18 jours | 10 | 300 | 0.75 | 2 | 5.7 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
52.65 € | 1 | Disponible | 18 jours | 10 | 50 | 0.75 | 2 | 5.7 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
526.53 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.75 | 2 | 5.7 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No |