Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.50 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.5 | 2 | 6.9 | ||
217.00 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 2 | 6.9 | ||
2,170.09 € | 1 | Disponible | 39 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 2 | 6.9 | ||
1,085.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 2 | 6.9 | ||
122.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.5 | 3 | 7.3 | ||
244.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 3 | 7.3 | ||
2,444.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 3 | 7.3 | ||
1,222.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 3 | 7.3 | ||
142.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.5 | 4 | 7.9 | ||
285.97 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 100 | 0.5 | 4 | 7.9 | ||
2,859.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 4 | 7.9 | ||
857.89 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 300 | 0.5 | 4 | 7.9 | ||
1,429.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 4 | 7.9 | ||
162.37 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.5 | 5 | 8.4 | ||
324.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 5 | 8.4 | ||
3,247.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 5 | 8.4 | ||
1,623.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 5 | 8.4 | ||
210.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.5 | 7 | 9.8 | ||
420.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 7 | 9.8 | ||
4,207.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 7 | 9.8 | ||
1,262.25 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 300 | 0.5 | 7 | 9.8 | ||
2,103.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 7 | 9.8 | ||
292.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.5 | 12 | 11.3 | ||
584.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 12 | 11.3 | ||
5,847.41 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 0.5 | 12 | 11.3 | ||
1,754.21 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 300 | 0.5 | 12 | 11.3 | ||
2,923.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 12 | 11.3 | ||
418.01 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 0.5 | 18 | 13.4 | ||
836.03 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 100 | 0.5 | 18 | 13.4 | ||
8,360.34 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 0.5 | 18 | 13.4 | ||
4,180.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 18 | 13.4 | ||
592.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.5 | 25 | 15.9 | ||
1,185.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 25 | 15.9 | ||
11,856.29 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 0.5 | 25 | 15.9 | ||
5,928.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 25 | 15.9 | ||
629.06 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 0.5 | 30 | 16.5 | ||
12,581.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 30 | 16.5 | ||
6,290.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 30 | 16.5 | ||
124.40 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 0.75 | 2 | 7.3 | ||
248.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 2 | 7.3 | ||
2,488.09 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 2 | 7.3 | ||
746.43 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 300 | 0.75 | 2 | 7.3 | ||
1,244.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 2 | 7.3 | ||
138.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.75 | 3 | 7.8 | ||
277.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 7.8 | ||
2,770.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 3 | 7.8 | ||
1,385.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 7.8 | ||
162.79 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.75 | 4 | 8.4 | ||
325.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 4 | 8.4 | ||
3,255.63 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 4 | 8.4 | ||
976.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 300 | 0.75 | 4 | 8.4 | ||
1,627.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 4 | 8.4 | ||
189.68 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 0.75 | 5 | 9 | ||
379.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 5 | 9 | ||
3,793.67 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 0.75 | 5 | 9 | ||
1,896.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 5 | 9 | ||
256.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.75 | 7 | 10.7 | ||
513.02 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 100 | 0.75 | 7 | 10.7 | ||
5,130.21 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 7 | 10.7 | ||
1,539.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 300 | 0.75 | 7 | 10.7 |
Loading...
Material outer sheath | PVC (polychlorure de vinyle) | Nominal voltage U | 500 | Operating temperature, fix | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, flexible | 70 | Conductor category | Class 6 = very flexible | Core identification | Numbers |
Core insulation | PVC | Flame retardant | In accordance with EN 60332-1-2 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | False | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | False |
Protective conductor | True | Screen over stranding | Braiding | Screen over stranding element | None |
Stranding element | No |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles