• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

ÖLFLEX® CONTROL TM (Numéros de référence)

ÖLFLEX® CONTROL TM
  • Remise sur volume
ÖLFLEX® CONTROL TM : UL MTW TC-ER CIC WTTC AWM 600V OIL RES I+II WET, CSA AWM I/II A/B FT4, câble de raccordement et de commande 0,6/1 kV, PVC, Tray Exposed Run, éolienne
Câble de commande ÖLFLEX® en PVC 0,6/1kV UL TC-ER WTTC AWM600V WET OIL RES I+II CSA AWM
Résistant à la torsion pour les utilisations en boucle
Large gamme d'applications (NFPA 70/NEC)/ conformité à NFPA 79 pour la machinerie industrielle
UL SUN RES approbation en préparation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

281004/152

Référence pièce
281004/152
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number of cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Material outer sheath Nominal voltage U Operating temperature, fix Operating temperature, flexible Conductor category Core identification Core insulation Flame retardant Halogen free (acc. EN 50267-2-2) Low smoke (acc. EN 61034-2) Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) Protective conductor Screen over stranding Screen over stranding element Stranding element

1,513.24 €

1 Disponible 5 jours 101526414.5Autre5009090Class 5 = flexibleNumbersPVCIn accordance with EN 60332-1-2FalseFalseTrueTrueTrueNoneNoneNo

Loading...

  1. 1

Assistance technique