Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
281604/76
Référence pièce
|
---|
281604/76 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Material outer sheath | Nominal voltage U | Operating temperature, fix | Operating temperature, flexible | Conductor category | Core identification | Core insulation | Flame retardant | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | Low smoke (acc. EN 61034-2) | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | Protective conductor | Screen over stranding | Screen over stranding element | Stranding element | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220.53 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 76 | 1.5 | 4 | 8.8 | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Material outer sheath
Nominal voltage U
Operating temperature, fix
Operating temperature, flexible
Conductor category
Core identification
Core insulation
Flame retardant
Halogen free (acc. EN 50267-2-2)
Low smoke (acc. EN 61034-2)
Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4)
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1)
Protective conductor
Screen over stranding
Screen over stranding element
Stranding element
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles