ÖLFLEX® EB CY

ÖLFLEX® EB CY

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
ÖLFLEX® EB CY - câble de commande en PVC, flexible, blindé et numéroté, avec gaine extérieure bleue pour des circuits électriques à sécurité intrinsèque, U0/U : 300/500V
Câble de contrôle/commande pour circuits de sécurité intrasèque selon IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165-1
BauPVO : Sélectionnez le numéro de l'élément sur www.lappkabel.de/cpr
A utiliser pour les circuits de sécurité intrasèque - type de protection 'i'
Résistant aux UV et aux intempéries selon ISO 4892-2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0012640/100
0012640/1000
0012640/500
0012641/100
0012641/1000
0012641/500
0012642/100
0012642/1000
0012642/500
0012643/100
0012643/1000
0012643/500
0012644/100
0012644/1000
0012644/500
0012645/50
0012645/100
0012645/1000
0012645/500
0012646/1000
0012646/500
0012647/1000
0012647/500
0012650/100
0012650/1000
0012650/500
0012651/100
0012651/1000
0012651/500
0012652/100
0012652/1000
0012652/500
0012653/100
0012653/1000
0012653/500
0012654/100
0012654/1000
0012654/500
0012655/1000
0012655/500
0012656/1000
0012656/500
0012660/100
0012660/1000
0012660/500
0012661/100
0012661/1000
0012661/500
0012662/100
0012662/1000
0012662/500
0012663/100
0012663/1000
0012663/500
0012664/1000
0012664/500
0012666/1000
0012666/500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number of cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)

174.25 €

1 Disponible 5 jours 101000.7526.2

1,742.56 €

1 Disponible 8 jours 1010000.7526.2

871.29 €

1 Disponible 8 jours 105000.7526.2

224.23 €

1 Disponible 5 jours 101000.7536.5

2,242.15 €

1 Disponible 5 jours 1010000.7536.5

1,121.08 €

1 Disponible 5 jours 105000.7536.5

249.16 €

1 Disponible 5 jours 101000.7547

2,491.59 €

1 Disponible 5 jours 1010000.7547

1,245.78 €

1 Disponible 5 jours 105000.7547

298.28 €

1 Disponible 5 jours 101000.7557.7

2,982.70 €

1 Disponible 32 jours 1010000.7557.7

1,491.35 €

1 Disponible 5 jours 105000.7557.7

375.91 €

1 Disponible 5 jours 101000.7578.3

3,759.11 €

1 Disponible 5 jours 1010000.7578.3

1,879.55 €

1 Disponible 5 jours 105000.7578.3

315.09 €

1 Disponible 5 jours 10500.751210.9

630.22 €

1 Disponible 5 jours 101000.751210.9

6,302.11 €

1 Disponible 25 jours 1010000.751210.9

3,151.07 €

1 Disponible 5 jours 105000.751210.9

9,025.93 €

1 Disponible 5 jours 1010000.751812.7

4,512.97 €

1 Disponible 5 jours 105000.751812.7

10,769.14 €

1 Disponible 25 jours 1010000.752514.8

5,384.58 €

1 Disponible 5 jours 105000.752514.8

200.04 €

1 Disponible 5 jours 10100126.5

2,000.39 €

1 Disponible 8 jours 101000126.5

1,000.21 €

1 Disponible 5 jours 10500126.5

243.10 €

1 Disponible 5 jours 10100136.8

2,431.01 €

1 Disponible 5 jours 101000136.8

1,215.50 €

1 Disponible 5 jours 10500136.8

353.04 €

1 Disponible 5 jours 10100158.1

3,530.50 €

1 Disponible 5 jours 101000158.1

1,765.25 €

1 Disponible 5 jours 10500158.1

469.39 €

1 Disponible 5 jours 10100178.8

4,693.80 €

1 Disponible 8 jours 101000178.8

2,346.90 €

1 Disponible 5 jours 10500178.8

628.43 €

1 Disponible 5 jours 1010011211.5

6,284.26 €

1 Disponible 25 jours 10100011211.5

3,142.14 €

1 Disponible 5 jours 1050011211.5

9,505.94 €

1 Disponible 5 jours 10100011813.9

4,752.96 €

1 Disponible 5 jours 1050011813.9

15,954.06 €

1 Disponible 25 jours 10100012515.9

7,977.04 €

1 Disponible 5 jours 1050012515.9

243.49 €

1 Disponible 5 jours 101001.527.1

2,434.82 €

1 Disponible 5 jours 1010001.527.1

1,217.41 €

1 Disponible 5 jours 105001.527.1

318.90 €

1 Disponible 5 jours 101001.537.5

3,189.05 €

1 Disponible 32 jours 1010001.537.5

1,594.53 €

1 Disponible 5 jours 105001.537.5

482.70 €

1 Disponible 5 jours 101001.558.9

4,827.01 €

1 Disponible 5 jours 1010001.558.9

2,413.50 €

1 Disponible 5 jours 105001.558.9

599.71 €

1 Disponible 5 jours 101001.579.9

5,997.10 €

1 Disponible 46 jours 1010001.579.9

2,998.55 €

1 Disponible 5 jours 105001.579.9

8,517.44 €

1 Disponible 25 jours 1010001.51213

4,258.71 €

1 Disponible 5 jours 105001.51213

18,706.90 €

1 Disponible 90 jours 1010001.52517.9

9,353.45 €

1 Disponible 5 jours 105001.52517.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Colour outer sheath Bleu Material outer sheath PVC (polychlorure de vinyle) Nominal voltage U 500
Operating temperature, fix 80 Operating temperature, flexible 70 Conductor category Class 5 = flexible
Core identification Numbers Core insulation PVC Flame retardant In accordance with EN 60332-1-2
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) False Low smoke (acc. EN 61034-2) False Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) False
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) False Protective conductor False Screen over stranding Braiding
Screen over stranding element None Stranding element No

Assistance technique