Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protection conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 2 | 6.2 | None | ||
535.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 2 | 6.2 | None | ||
129.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 6.5 | Included | ||
646.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 6.5 | Included | ||
138.21 € | 1 | Disponible | 67 jours | 10 | 50 | 0.75 | 7 | 9.7 | Included | ||
276.46 € | 1 | Disponible | 67 jours | 10 | 100 | 0.75 | 7 | 9.7 | Included | ||
1,382.23 € | 1 | Disponible | 67 jours | 10 | 500 | 0.75 | 7 | 9.7 | Included | ||
586.69 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 500 | 1 | 2 | 6.5 | None | ||
144.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1 | 3 | 6.9 | Included | ||
724.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1 | 3 | 6.9 | Included | ||
155.59 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 1 | 7 | 10.2 | Included | ||
311.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1 | 7 | 10.2 | Included | ||
1,555.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1 | 7 | 10.2 | Included | ||
842.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1.5 | 2 | 7.5 | None | ||
103.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 1.5 | 3 | 8.1 | Included | ||
207.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1.5 | 3 | 8.1 | Included | ||
1,039.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1.5 | 3 | 8.1 | Included | ||
220.68 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 1.5 | 7 | 12.3 | Included | ||
441.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1.5 | 7 | 12.3 | Included | ||
2,206.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1.5 | 7 | 12.3 | Included | ||
158.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 4 | 7.1 | Included | ||
793.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 4 | 7.1 | Included | ||
94.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.75 | 5 | 8 | Included | ||
189.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 5 | 8 | Included | ||
947.06 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.75 | 5 | 8 | Included | ||
193.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1 | 4 | 7.7 | Included | ||
967.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1 | 4 | 7.7 | Included | ||
119.70 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 1 | 5 | 8.4 | Included | ||
239.40 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 100 | 1 | 5 | 8.4 | Included | ||
1,196.97 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 500 | 1 | 5 | 8.4 | Included | ||
129.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 1.5 | 4 | 8.9 | Included | ||
258.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1.5 | 4 | 8.9 | Included | ||
1,292.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1.5 | 4 | 8.9 | Included | ||
159.94 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 1.5 | 5 | 10 | Included | ||
319.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1.5 | 5 | 10 | Included | ||
1,599.42 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 1.5 | 5 | 10 | Included |
Loading...
Colour outer sheath | Noir | Material outer sheath | PVC (polychlorure de vinyle) | Nominal voltage UO | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Nominal voltage U | 500 | Operating temperature, fix | 90 | Operating temperature, flexible | 90 |
Conductor category | Class 5 = flexible | Core identification | Colour | Core insulation | PVC |
Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False |
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | False | Screen | False |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Protection conductor
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles