Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1024436/100
Référence pièce
|
---|
1024436/100 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protection conductor | Nominal voltage U | Conductor material | Core identification | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,734.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 2,5 | 5 | 12,9 | Included | 750 | Cu, bare | Colour |
Loading...
Colour outer sheath | Noir | Material outer sheath | Copolymer, cross-linked | Operating temperature, fix | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, flexible | 120 | Conductor category | Class 5 = flexible | Core insulation | Copolymer, crosslinked |
Flame retardant | In accordance with EN 60332324 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True | Low smoke (acc. EN 61034-2) | True |
Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | True | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | True | Screen over stranding | Braiding |
Screen over stranding element | None | Stranding element | No |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Protection conductor
Nominal voltage U
Conductor material
Core identification
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles