Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1024412/100
Référence pièce
|
---|
1024412/100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protection conductor | Nominal voltage U | Conductor material | Core identification | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,201.53 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 100 | 0,75 | 12 | 13,4 | Included | 500 | Cu, bare | Numbers |
Loading...
Colour outer sheath | Noir | Material outer sheath | Copolymer, cross-linked | Operating temperature, fix | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, flexible | 120 | Conductor category | Class 5 = flexible | Core insulation | Copolymer, crosslinked |
Flame retardant | In accordance with EN 60332324 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True | Low smoke (acc. EN 61034-2) | True |
Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | True | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | True | Screen over stranding | Braiding |
Screen over stranding element | None | Stranding element | No |
Vous vous trouvez sur la page de ÖLFLEX® HEAT 125 C MC, le numéro d'article est le suivant: 1024412/100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1024412/100.
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Protection conductor
Nominal voltage U
Conductor material
Core identification
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1024401/500 |
1024407/100 |
1024407/500 |
1024412/500 |
1024415/100 |
1024415/500 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protection conductor | Nominal voltage U | Conductor material | Core identification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,576.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0,5 | 3 | 7,1 | Included | 500 | - | Colour | |
475.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0,75 | 2 | 7,2 | Included | 500 | - | Colour | |
2,378.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0,75 | 2 | 7,2 | Included | 500 | - | Colour | |
11,007.69 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 500 | 0,75 | 12 | 13,4 | Included | 500 | Cu, bare | Numbers | |
569.45 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 100 | 1 | 2 | 7,4 | None | 500 | Cu, bare | Colour | |
2,847.22 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 500 | 1 | 2 | 7,4 | None | 500 | Cu, bare | Colour |