Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1024328/500
Référence pièce
|
---|
1024328/500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Colour outer sheath | Material outer sheath | Protection conductor | Nominal voltage UO | Nominal voltage U | Operating temperature, fix | Operating temperature, flexible | Conductor category | Core identification | Core insulation | Flame retardant | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | Low smoke (acc. EN 61034-2) | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | Screen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,161.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1,5 | 12 | 15,1 | Noir | Copolymer, cross-linked | Included | 450 | 750 | 125 | 120 | Class 5 = flexible | Numbers | Copolymer, crosslinked | In accordance with EN 60332324 | True | True | True | False |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de ÖLFLEX® HEAT 125 MC, le numéro d'article est le suivant: 1024328/500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1024328/500.
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Colour outer sheath
Material outer sheath
Protection conductor
Nominal voltage UO
Nominal voltage U
Operating temperature, fix
Operating temperature, flexible
Conductor category
Core identification
Core insulation
Flame retardant
Halogen free (acc. EN 50267-2-2)
Low smoke (acc. EN 61034-2)
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1)
Screen
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1024301/500 |
1024307/100 |
1024307/1000 |
1024333/100 |
1024333/500 |
1024334/100 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Colour outer sheath | Material outer sheath | Protection conductor | Nominal voltage UO | Nominal voltage U | Operating temperature, fix | Operating temperature, flexible | Conductor category | Core identification | Core insulation | Flame retardant | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | Low smoke (acc. EN 61034-2) | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | Screen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,211.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0,5 | 3 | 6,3 | Noir | Copolymer, cross-linked | Included | 300 | 500 | 125 | 120 | Class 5 = flexible | Colour | Copolymer, crosslinked | In accordance with EN 60332324 | True | True | True | False | |
437.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0,75 | 2 | 6,4 | Noir | Copolymer, cross-linked | None | 300 | 500 | 125 | 120 | Class 5 = flexible | Colour | Copolymer, crosslinked | In accordance with EN 60332324 | True | True | True | False | |
4,378.63 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
574.24 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 100 | 2,5 | 2 | 9 | Noir | Copolymer, cross-linked | None | 450 | 750 | 125 | 120 | Class 5 = flexible | Colour | Copolymer, crosslinked | In accordance with EN 60332324 | True | True | True | False | |
2,871.19 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 500 | 2,5 | 2 | 9 | Noir | Copolymer, cross-linked | None | 450 | 750 | 125 | 120 | Class 5 = flexible | Colour | Copolymer, crosslinked | In accordance with EN 60332324 | True | True | True | False | |
833.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 2,5 | 3 | 9,8 | Noir | Copolymer, cross-linked | Included | 450 | 750 | 125 | 120 | Class 5 = flexible | Colour | Copolymer, crosslinked | In accordance with EN 60332324 | True | True | True | False |