Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Outer diameter approx. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,739.61 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 100 | 1.5 | 3.3 | ||
17,395.99 € | 1 | Disponible | 79 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 3.3 | ||
8,698.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1.5 | 3.3 | ||
6,524.61 € | 1 | Disponible | 71 jours | 10 | 100 | 10 | 6.2 | ||
65,245.99 € | 1 | Disponible | 71 jours | 10 | 1000 | 10 | 6.2 | ||
32,623.00 € | 1 | Disponible | 71 jours | 10 | 500 | 10 | 6.2 | ||
9,288.30 € | 1 | Disponible | 71 jours | 10 | 100 | 16 | 7.9 | ||
92,883.02 € | 1 | Disponible | 71 jours | 10 | 1000 | 16 | 7.9 | ||
46,441.51 € | 1 | Disponible | 71 jours | 10 | 500 | 16 | 7.9 | ||
13,219.31 € | 1 | Disponible | 71 jours | 10 | 100 | 25 | 9.2 | ||
132,193.07 € | 1 | Disponible | 71 jours | 10 | 1000 | 25 | 9.2 | ||
66,096.53 € | 1 | Disponible | 71 jours | 10 | 500 | 25 | 9.2 | ||
187,699.05 € | 1 | Disponible | 84 jours | 10 | 1000 | 35 | 10.6 | ||
93,849.53 € | 1 | Disponible | 84 jours | 10 | 500 | 35 | 10.6 | ||
246,117.29 € | 1 | Disponible | 71 jours | 10 | 1000 | 50 | 12.2 | ||
123,058.66 € | 1 | Disponible | 71 jours | 10 | 500 | 50 | 12.2 | ||
3,403.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 4 | 4.8 | ||
1,243.21 € | 1 | Disponible | 71 jours | 10 | 100 | 0.75 | 2.9 | ||
1,470.82 € | 1 | Disponible | 71 jours | 10 | 100 | 1 | 3 | ||
14,708.12 € | 1 | Disponible | 71 jours | 10 | 1000 | 1 | 3 | ||
7,354.05 € | 1 | Disponible | 71 jours | 10 | 500 | 1 | 3 | ||
2,130.79 € | 1 | Disponible | 25 jours | 10 | 100 | 2.5 | 3.8 | ||
21,307.79 € | 1 | Disponible | 43 jours | 10 | 1000 | 2.5 | 3.8 | ||
10,653.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 2.5 | 3.8 | ||
4,041.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 6 | 5.6 | ||
40,382.13 € | 1 | Disponible | 79 jours | 10 | 1000 | 6 | 5.6 | ||
20,208.35 € | 1 | Disponible | 79 jours | 10 | 500 | 6 | 5.6 |
Loading...
Nominal voltage U0 | 300 | Nominal voltage U | 500 | Operating temperature, fix | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Conductor category | Class 5 = flexible | Core colour | Red | Core insulation | Other |
Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Screen over stranding | False | Insulated | False |
Low temperature resistant (acc. EN 6081114) | False | Oil resistant (acc. EN 6081121) | False | Protective conductor | False |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Outer diameter approx.(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles