Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protection conductor | Core identification | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
485.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 2 | 7.6 | None | Colour | |
4,856.96 € | 1 | Disponible | 67 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 2 | 7.6 | None | Colour | |
2,428.49 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.75 | 2 | 7.6 | None | Colour | |
525.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 8 | Included | Colour | |
5,254.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 3 | 8 | Included | Colour | |
2,627.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 8 | Included | Colour | |
707.94 € | 1 | 60 jours | 10 | 100 | 0.75 | 6 | 10.4 | Included | Numbers | ||
7,079.25 € | 1 | 60 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 6 | 10.4 | Included | Numbers | ||
3,539.63 € | 1 | 60 jours | 10 | 500 | 0.75 | 6 | 10.4 | Included | Numbers | ||
754.91 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 100 | 0.75 | 7 | 10.4 | Included | Numbers | |
7,549.25 € | 1 | Disponible | 67 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 7 | 10.4 | Included | Numbers | |
3,774.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.75 | 7 | 10.4 | Included | Numbers | |
433.65 € | 1 | 60 jours | 10 | 100 | 1 | 2 | 7.8 | None | Colour | ||
4,336.58 € | 1 | 60 jours | 10 | 1000 | 1 | 2 | 7.8 | None | Colour | ||
2,168.29 € | 1 | 60 jours | 10 | 500 | 1 | 2 | 7.8 | None | Colour | ||
578.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1 | 3 | 8.2 | Included | Colour | |
5,789.79 € | 1 | Disponible | 67 jours | 10 | 1000 | 1 | 3 | 8.2 | Included | Colour | |
2,894.88 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 1 | 3 | 8.2 | Included | Colour | |
889.41 € | 1 | 60 jours | 10 | 100 | 1 | 7 | 10.7 | Included | Numbers | ||
8,894.13 € | 1 | 60 jours | 10 | 1000 | 1 | 7 | 10.7 | Included | Numbers | ||
4,447.07 € | 1 | 60 jours | 10 | 500 | 1 | 7 | 10.7 | Included | Numbers | ||
470.87 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 100 | 1.5 | 2 | 8.8 | None | Colour | |
4,708.60 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 1.5 | 2 | 8.8 | None | Colour | |
2,354.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1.5 | 2 | 8.8 | None | Colour | |
507.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1.5 | 3 | 9.2 | Included | Colour | |
5,075.95 € | 1 | Disponible | 67 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 3 | 9.2 | Included | Colour | |
1,522.79 € | 1 | Disponible | 67 jours | 10 | 300 | 1.5 | 3 | 9.2 | Included | Colour | |
2,537.97 € | 1 | Disponible | 67 jours | 10 | 500 | 1.5 | 3 | 9.2 | Included | Colour | |
906.74 € | 1 | Disponible | 67 jours | 10 | 100 | 1.5 | 7 | 11.8 | Included | Numbers | |
9,067.30 € | 1 | Disponible | 67 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 7 | 11.8 | Included | Numbers | |
4,533.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1.5 | 7 | 11.8 | Included | Numbers | |
746.12 € | 1 | 67 jours | 10 | 100 | 2.5 | 2 | 10 | None | Colour | ||
7,461.20 € | 1 | 67 jours | 10 | 1000 | 2.5 | 2 | 10 | None | Colour | ||
3,730.60 € | 1 | 67 jours | 10 | 500 | 2.5 | 2 | 10 | None | Colour | ||
809.27 € | 1 | Disponible | 67 jours | 10 | 100 | 2.5 | 3 | 10.9 | Included | Colour | |
8,092.70 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 2.5 | 3 | 10.9 | Included | Colour | |
4,046.35 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 2.5 | 3 | 10.9 | Included | Colour | |
1,203.33 € | 1 | Disponible | 67 jours | 10 | 100 | 2.5 | 7 | 14 | Included | Numbers | |
12,033.27 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 2.5 | 7 | 14 | Included | Numbers | |
6,016.63 € | 1 | Disponible | 67 jours | 10 | 500 | 2.5 | 7 | 14 | Included | Numbers | |
1,153.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 4 | 3 | 12.9 | Included | Colour | |
11,535.49 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 4 | 3 | 12.9 | Included | Colour | |
5,767.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 4 | 3 | 12.9 | Included | Colour | |
587.35 € | 1 | Disponible | 67 jours | 10 | 100 | 0.75 | 4 | 8.8 | Included | Colour | |
5,873.45 € | 1 | Disponible | 67 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 4 | 8.8 | Included | Colour | |
2,936.71 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.75 | 4 | 8.8 | Included | Colour | |
1,833.66 € | 1 | Disponible | 67 jours | 10 | 100 | 1.5 | 12 | 15.4 | Included | Numbers | |
18,336.67 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 1.5 | 12 | 15.4 | Included | Numbers | |
9,168.33 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 500 | 1.5 | 12 | 15.4 | Included | Numbers | |
684.40 € | 1 | Disponible | 67 jours | 10 | 100 | 0.75 | 5 | 9.7 | Included | Colour | |
6,843.93 € | 1 | Disponible | 67 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 5 | 9.7 | Included | Colour | |
3,421.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 5 | 9.7 | Included | Colour | |
612.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1 | 4 | 9.1 | Included | Colour | |
6,124.65 € | 1 | Disponible | 67 jours | 10 | 1000 | 1 | 4 | 9.1 | Included | Colour | |
3,062.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1 | 4 | 9.1 | Included | Colour | |
659.00 € | 1 | 67 jours | 10 | 100 | 1 | 5 | 10 | Included | Colour | ||
6,590.04 € | 1 | 67 jours | 10 | 1000 | 1 | 5 | 10 | Included | Colour | ||
3,295.02 € | 1 | 67 jours | 10 | 500 | 1 | 5 | 10 | Included | Colour | ||
660.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1.5 | 4 | 10 | Included | Colour | |
6,604.23 € | 1 | Disponible | 67 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 4 | 10 | Included | Colour |
Loading...
Colour outer sheath | Autre | Nominal voltage UO | 300 | Nominal voltage U | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, fix | 180 | Conductor category | Class 5 = flexible | Core insulation | Rubber (silicone) |
Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False |
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | False | Screen | False |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Protection conductor
Core identification
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles