ÖLFLEX® HEAT 180 SiD

ÖLFLEX® HEAT 180 SiD

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
ÖLFLEX® HEAT 180 SiD - monoconducteur en silicone à brin solide pour utilisation en machines, construction d'usines et fabrications d'outils, pour températures jusqu'à +180°C
Câble monoconducteur en silicone avec âme conductrice rigide
Conducteur à âme rigide en cuivre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0068001/100
0068105/100
0069000/100
0069001/100
0069002/100
0069003/100
0069105/100
0070000/100
0070001/100
0070002/100
0070003/100
0070105/100
0071000/100
0071001/100
0071002/100
0071003/100
0071105/100
0072001/100
0072002/100
0073001/100
0074001/100
0074001/500
0074002/100
0074002/500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Outer diameter approx.
(mm)
Core colour

32.15 €

1 Disponible 8 jours 101000.52Black

32.15 €

1 Disponible 39 jours 101000.52White

38.24 €

1 Disponible 39 jours 101000.752.2Greenyellow

38.24 €

1 Disponible 8 jours 101000.752.2Black

38.24 €

1 Disponible 5 jours 101000.752.2Blue

38.24 €

1 Disponible 8 jours 101000.752.2Brown

38.24 €

1 Disponible 5 jours 101000.752.2White

55.18 €

1 Disponible 5 jours 1010012.3Greenyellow

55.18 €

1 Disponible 32 jours 1010012.3Black

55.18 €

1 Disponible 5 jours 1010012.3Blue

55.18 €

1 Disponible 5 jours 1010012.3Brown

55.18 €

1 Disponible 5 jours 1010012.3White

71.02 €

1 Disponible 5 jours 101001.52.6Greenyellow

71.02 €

1 Disponible 5 jours 101001.52.6Black

71.02 €

1 Disponible 5 jours 101001.52.6Blue

71.02 €

1 Disponible 5 jours 101001.52.6Brown

71.02 €

1 Disponible 5 jours 101001.52.6White

112.35 €

1 Disponible 5 jours 101002.53.2Black

112.35 €

1 Disponible 39 jours 101002.53.2Blue

177.06 €

1 Disponible 39 jours 1010043.9Black

214.11 €

1 Disponible 5 jours 1010064.6Black

1,070.54 €

1 Disponible 39 jours 1050064.6Black

214.11 €

1 Disponible 39 jours 1010064.6Blue

1,070.54 €

1 Disponible 39 jours 1050064.6Blue

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nominal voltage U0 300 Nominal voltage U 500 Operating temperature, fix 180
Conductor category Class 1 = solid Core insulation Rubber (silicone) Flame retardant In accordance with EN 6033212
Screen over stranding False Insulated True Low temperature resistant (acc. EN 6081114) False
Oil resistant (acc. EN 6081121) False Protective conductor False

Assistance technique