ÖLFLEX® HEAT 205 MC

ÖLFLEX® HEAT 205 MC

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
ÖLFLEX® HEAT 205 MC - câble d'alimentation FEP, robuste, résistant aux produits chimiques et d'encombrement réduit, pour utilisation en machines et construction d'usines, plage de température : -100°C à +205°C
Câble en fluoroéthylène propylène pour les conditions difficiles
Bonne résistance chimique
Large gamme de températures de mise en œuvre
Fin, léger et robuste

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0091100/100
0091100/1000
0091100/500
0091102/100
0091102/1000
0091102/500
00911013/100
00911013/1000
00911013/500
00911033/100
00911033/1000
00911033/500
0091200/100
0091200/1000
0091200/500
0091201/100
0091201/1000
0091201/500
0091210/100
0091210/1000
0091210/500
0091211/100
0091211/1000
0091211/500
0091220/100
0091220/1000
0091220/500
0091221/100
0091221/1000
0091221/500
00912023/100
0091230/100
0091230/1000
0091230/500
0091231/100
0091231/1000
0091231/500
0091236/100
0091236/1000
0091236/500
00912123/100
00912123/1000
00912123/500
00912223/100
00912223/1000
00912223/500
00912323/100
00912323/1000
00912323/500
00912353/100
00912353/1000
00912353/500
00912373/100
00912373/1000
00912373/500
00912423/100
00912423/1000
00912423/500
00912433/100
00912433/1000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number of Cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Protection conductor Operating temperature, fix Core insulation

1,159.47 €

1 Disponible 5 jours 101001.535.8Included205FEP

11,594.73 €

1 Disponible 17 jours 1010001.535.8Included205FEP

5,797.37 €

1 Disponible 5 jours 105001.535.8Included205FEP

2,317.08 €

1 Disponible 5 jours 101001.577.6Included205FEP

23,170.67 €

1 Disponible 32 jours 1010001.577.6Included205FEP

11,585.33 €

1 Disponible 8 jours 105001.577.6Included205FEP

1,917.51 €

1 Disponible 5 jours 101001.557Included205FEP

19,175.03 €

1 Disponible 37 jours 1010001.557Included205FEP

9,587.52 €

1 Disponible 5 jours 105001.557Included205FEP

1,465.49 €

1 Disponible 5 jours 101001.546.3Included205FEP

14,654.93 €

1 Disponible 17 jours 1010001.546.3Included205FEP

7,327.46 €

1 Disponible 5 jours 105001.546.3Included205FEP

449.06 €

1 Disponible 5 jours 101000.2523.1None 205FEP

4,490.69 €

1 Disponible 8 jours 1010000.2523.1None 205FEP

2,245.33 €

1 Disponible 8 jours 105000.2523.1None 205FEP

458.30 €

1 Disponible 8 jours 101000.2533.3Included205FEP

4,583.02 €

1 Disponible 22 jours 1010000.2533.3Included205FEP

2,291.52 €

1 Disponible 32 jours 105000.2533.3Included205FEP

548.76 €

1 Disponible 5 jours 101000.523.7None 205FEP

5,487.72 €

1 Disponible 38 jours 1010000.523.7None 205FEP

2,743.86 €

1 Disponible 5 jours 105000.523.7None 205FEP

664.23 €

1 Disponible 32 jours 101000.533.9Included205FEP

6,642.36 €

1 Disponible 37 jours 1010000.533.9Included205FEP

3,321.19 €

1 Disponible 37 jours 105000.533.9Included205FEP

582.67 €

1 Disponible 5 jours 101000.7524.3None 205FEP

5,826.66 €

1 Disponible 8 jours 1010000.7524.3None 205FEP

2,913.34 €

1 Disponible 5 jours 105000.7524.3None 205FEP

897.90 €

1 Disponible 5 jours 101000.7534.6Included205FEP

8,979.02 €

1 Disponible 8 jours 1010000.7534.6Included205FEP

4,489.50 €

1 Disponible 5 jours 105000.7534.6Included205FEP

702.69 €

1 Disponible 5 jours 101000.2543.6Included205FEP

869.96 €

1 Disponible 5 jours 10100124.7None 205FEP

8,699.62 €

1 Disponible 32 jours 101000124.7None 205FEP

4,349.80 €

1 Disponible 5 jours 10500124.7None 205FEP

1,005.05 €

1 Disponible 5 jours 10100135Included205FEP

10,050.46 €

1 Disponible 37 jours 101000135Included205FEP

5,025.24 €

1 Disponible 32 jours 10500135Included205FEP

1,356.79 €

1 Disponible 5 jours 101002.536.9Included205FEP

13,567.87 €

1 Disponible 32 jours 1010002.536.9Included205FEP

6,783.93 €

1 Disponible 5 jours 105002.536.9Included205FEP

851.79 €

1 Disponible 5 jours 101000.544.3Included205FEP

8,517.80 €

1 Disponible 8 jours 1010000.544.3Included205FEP

4,258.89 €

1 Disponible 5 jours 105000.544.3Included205FEP

980.15 €

1 Disponible 5 jours 101000.7545.1Included205FEP

9,801.46 €

1 Disponible 32 jours 1010000.7545.1Included205FEP

4,900.74 €

1 Disponible 5 jours 105000.7545.1Included205FEP

1,213.48 €

1 Disponible 5 jours 10100145.5Included205FEP

12,134.88 €

1 Disponible 37 jours 101000145.5Included205FEP

6,067.45 €

1 Disponible 5 jours 10500145.5Included205FEP

1,881.54 €

1 Disponible 5 jours 101002.547.6Included205FEP

18,815.32 €

1 Disponible 7 jours 1010002.547.6Included205FEP

9,407.67 €

1 Disponible 5 jours 105002.547.6Included205FEP

2,464.25 €

1 Disponible 5 jours 101002.558.4Included205FEP

24,642.44 €

1 Disponible 32 jours 1010002.558.4Included205FEP

12,321.21 €

1 Disponible 5 jours 105002.558.4Included205FEP

3,167.73 €

1 Disponible 32 jours 10100449.3Included205FEP

31,677.27 €

1 Disponible 37 jours 101000449.3Included205FEP

15,838.63 €

1 Disponible 5 jours 10500449.3Included205FEP

3,664.59 €

1 Disponible 32 jours 101004510.3Included205FEP

36,645.82 €

1 Disponible 32 jours 1010004510.3Included205FEP

Loading...

Informations de base

Colour outer sheath Noir Nominal voltage UO 300 Nominal voltage U 500
Conductor category Class 5 = flexible Core identification Colour Halogen free (acc. EN 50267-2-2) False
Low smoke (acc. EN 61034-2) False Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) True Screen False

Assistance technique