Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0023237/1000
Référence pièce
|
---|
0023237/1000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Colour outer sheath | Material outer sheath | Nominal voltage U0 | Nominal voltage U | Conductor material | Core identification | Core insulation | Flame retardant | Screen | Screen over stranding | Screen over stranding element | Shape of conductor | Stranding element | Low temperature resistant (acc. EN 6081114) | Oil resistant (acc. EN 6081121) | Protective conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,489.60 € | 1 | 8 jours | 10 | 1000 | 1,5 | 4 | 12,8 | Bleu | PUR (Polyurethane) | - | 1000 | - | Colour | Polyolefin | - | - | Braiding | None | - | No | True | True | True |
Loading...
Operating temperature, fix | 90 | Operating temperature, flexible | 90 | Conductor category | Class 5 = flexible |
---|---|---|---|---|---|
Halogen free (acc. EN 5026722) | True | Low smoke (acc. EN 610342) | False |
Configurer
Propriétés de base
Nominal voltage U0
Conductor material
Flame retardant
Screen
Shape of conductor
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Outer diameter approx.(mm)
Colour outer sheath
Material outer sheath
Nominal voltage U
Core identification
Core insulation
Screen over stranding
Screen over stranding element
Stranding element
Low temperature resistant (acc. EN 6081114)
Oil resistant (acc. EN 6081121)
Protective conductor
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles