ÖLFLEX® PLUG H05VV-F

ÖLFLEX® PLUG H05VV-F

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Câble de raccordement réseau ÖLFLEX® PLUG H05VV-F, PVC, 1-2,5 mm², 1 extrémité type mise à la terre coudée avec contact de terre double/ 2e couplage IEC ou démontée
Câble PVC de branchement des appareils et des machines électriques
D'autres couleurs et types de confection disponibles sur demande

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
70261139
70261140
70261141
70261143
70261144
70261145
70261146
70261147
70261148
70261149
70261150
70261151
70261152
70261153
70261154
70261155
70261156
70261160
70261163
70261166
70261185
70362272
73222334
73222335
73222336
73222381
74320092
74320106
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Outer diameter approx.
(mm)
Colour outer sheath Connection 2

3.55 €

1 Disponible 11 jours 101,518NoirCable end sleeve

4.00 €

1 Disponible 11 jours 10218NoirCable end sleeve

4.91 €

1 Disponible 19 jours 10318NoirCable end sleeve

4.00 €

1 Disponible 5 jours 10218BlancCable end sleeve

4.91 €

1 Disponible 5 jours 10318BlancCable end sleeve

3.55 €

1 Disponible 5 jours 101,518-Cable end sleeve

4.00 €

1 Disponible 8 jours 10218-Cable end sleeve

4.91 €

1 Disponible 11 jours 10318-Cable end sleeve

4.39 €

1 Disponible 5 jours 101,51,59,4NoirCable end sleeve

4.79 €

1 Disponible 11 jours 1021,59,4NoirCable end sleeve

6.04 €

1 Disponible 11 jours 1031,59,4NoirCable end sleeve

4.39 €

1 Disponible 11 jours 101,51,59,4BlancCable end sleeve

4.79 €

1 Disponible 5 jours 1021,59,4BlancCable end sleeve

6.04 €

1 Disponible 5 jours 1031,59,4BlancCable end sleeve

4.39 €

1 Disponible 5 jours 101,51,59,4-Cable end sleeve

4.79 €

1 Disponible 11 jours 1021,59,4-Cable end sleeve

6.04 €

1 Disponible 8 jours 1031,59,4-Cable end sleeve

8.25 €

1 Disponible 5 jours 1051,59,4NoirCable end sleeve

8.27 €

1 Disponible 5 jours 1032,511,4NoirCable end sleeve

6.68 €

1 Disponible 60 jours 10518NoirCable end sleeve

2.77 €

1 Disponible 8 jours 1011,59,4-Cable end sleeve

6.78 €

1 Disponible 11 jours 1041,59,4-Cable end sleeve

5.85 €

1 Disponible 19 jours 102,518NoirCold device plug straight, female

5.37 €

1 Disponible 5 jours 102,518BlancCold device plug straight, female

5.68 €

1 Disponible 11 jours 102,518-Cold device plug straight, female

9.32 €

1 Disponible 5 jours 1051,59,4-Cold device plug straight, female

11.21 €

1 Disponible 60 jours 107,51,59,4NoirCold device plug angled, female

7.21 €

1 Disponible 60 jours 103,51,59,4NoirCold device plug angled, female

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of Cores(Core) 3 Material outer sheath PVC (polychlorure de vinyle) Protection conductor Included
Nominal voltage UO 2000 Temperature resistance 70 Connection 1 Earthed plug, angled
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) False

Assistance technique