Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Nominal voltage U | Conductor category | Core identification | Protective conductor | Stranding element | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
467.18 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.14 | 12 | 6.7 | 49.9 | Class 6 = very flexible | Colour | False | No | ||
934.37 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.14 | 12 | 6.7 | 49.9 | Class 6 = very flexible | Colour | False | No | ||
4,671.80 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.14 | 12 | 6.7 | 49.9 | Class 6 = very flexible | Colour | False | No | ||
582.95 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.14 | 6 | 6.2 | 49.9 | Class 6 = very flexible | Colour | False | Pairs | ||
1,165.91 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.14 | 6 | 6.2 | 49.9 | Class 6 = very flexible | Colour | False | Pairs | ||
11,659.03 € | 1 | Disponible | 82 jours | 10 | 1000 | 0.14 | 6 | 6.2 | 49.9 | Class 6 = very flexible | Colour | False | Pairs | ||
5,829.52 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.14 | 6 | 6.2 | 49.9 | Class 6 = very flexible | Colour | False | Pairs | ||
984.28 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.25 | 25 | 11.1 | 49.9 | Class 5 = flexible | Colour | False | No | ||
1,968.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.25 | 25 | 11.1 | 49.9 | Class 5 = flexible | Colour | False | No | ||
9,842.87 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.25 | 25 | 11.1 | 49.9 | Class 5 = flexible | Colour | False | No | ||
302.34 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.34 | 4 | 5.7 | 49.9 | Class 5 = flexible | Colour | False | No | ||
604.66 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.34 | 4 | 5.7 | 49.9 | Class 5 = flexible | Colour | False | No | ||
6,046.72 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.34 | 4 | 5.7 | 49.9 | Class 5 = flexible | Colour | False | No | ||
3,023.35 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.34 | 4 | 5.7 | 49.9 | Class 5 = flexible | Colour | False | No | ||
687.47 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.34 | 10 | 9.1 | 49.9 | Class 5 = flexible | Colour | False | Pairs | ||
1,374.93 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.34 | 10 | 9.1 | 49.9 | Class 5 = flexible | Colour | False | Pairs | ||
13,749.31 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.34 | 10 | 9.1 | 49.9 | Class 5 = flexible | Colour | False | Pairs | ||
6,874.67 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.34 | 10 | 9.1 | 49.9 | Class 5 = flexible | Colour | False | Pairs | ||
1,087.25 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 1.5 | 12 | 14 | 500 | Class 5 = flexible | Numbers | True | No | ||
21,744.94 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 12 | 14 | 500 | Class 5 = flexible | Numbers | True | No | ||
10,872.47 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 500 | 1.5 | 12 | 14 | 500 | Class 5 = flexible | Numbers | True | No |
Loading...
Colour outer sheath | Noir | Operating temperature, fix | 80 | Operating temperature, flexible | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Core insulation | Other | Flame retardant | In accordance with EN 60332-1-2 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | True | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | True |
Screen over stranding | Other | Screen over stranding element | None |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Nominal voltage U
Conductor category
Core identification
Protective conductor
Stranding element
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles