Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0028195/500
Référence pièce
|
---|
0028195/500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Nominal voltage U | Conductor category | Core identification | Protective conductor | Stranding element | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,872.47 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 500 | 1.5 | 12 | 14 | 500 | Class 5 = flexible | Numbers | True | No |
Loading...
Colour outer sheath | Noir | Operating temperature, fix | 80 | Operating temperature, flexible | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Core insulation | Other | Flame retardant | In accordance with EN 60332-1-2 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | True | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | True |
Screen over stranding | Other | Screen over stranding element | None |
Vous vous trouvez sur la page de ÖLFLEX® ROBOT 900 DP, le numéro d'article est le suivant: 0028195/500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0028195/500.
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Nominal voltage U
Conductor category
Core identification
Protective conductor
Stranding element
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0028100/100 |
0028100/50 |
0028100/500 |
0028105/100 |
0028105/1000 |
0028105/300 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Nominal voltage U | Conductor category | Core identification | Protective conductor | Stranding element |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
934.37 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.14 | 12 | 6.7 | 49.9 | Class 6 = very flexible | Colour | False | No | |
467.18 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.14 | 12 | 6.7 | 49.9 | Class 6 = very flexible | Colour | False | No | |
4,671.80 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.14 | 12 | 6.7 | 49.9 | Class 6 = very flexible | Colour | False | No | |
1,165.91 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.14 | 6 | 6.2 | 49.9 | Class 6 = very flexible | Colour | False | Pairs | |
11,659.03 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 0.14 | 6 | 6.2 | 49.9 | Class 6 = very flexible | Colour | False | Pairs | |
3,497.72 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 300 | 0.14 | 6 | 6.2 | 49.9 | Class 6 = very flexible | Colour | False | Pairs |