Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0028195/1000
Référence pièce
|
---|
0028195/1000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Nominal voltage U | Conductor category | Core identification | Protective conductor | Stranding element | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,498.07 € | 1 | 46 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 12 | 14 | 500 | Class 5 = flexible | Numbers | True | No |
Loading...
Colour outer sheath | Noir | Operating temperature, fix | 80 | Operating temperature, flexible | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Core insulation | Other | Flame retardant | In accordance with EN 60332-1-2 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | True | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | True |
Screen over stranding | Other | Screen over stranding element | None |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Nominal voltage U
Conductor category
Core identification
Protective conductor
Stranding element
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles