Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Nominal voltage U | Conductor category | Core identification | Protective conductor | Screen over stranding element | Stranding element | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320.53 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 0.25 | 7 | 6.2 | 49.9 | Class 5 = flexible | Colour | False | None | No | ||
641.08 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.25 | 7 | 6.2 | 49.9 | Class 5 = flexible | Colour | False | None | No | ||
6,410.78 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 1000 | 0.25 | 7 | 6.2 | 49.9 | Class 5 = flexible | Colour | False | None | No | ||
3,205.40 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.25 | 7 | 6.2 | 49.9 | Class 5 = flexible | Colour | False | None | No | ||
810.07 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 0.25 | 25 | 10.2 | 49.9 | Class 5 = flexible | Colour | False | None | No | ||
1,620.15 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.25 | 25 | 10.2 | 49.9 | Class 5 = flexible | Colour | False | None | No | ||
16,201.46 € | 1 | Disponible | 84 jours | 10 | 1000 | 0.25 | 25 | 10.2 | 49.9 | Class 5 = flexible | Colour | False | None | No | ||
8,100.73 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.25 | 25 | 10.2 | 49.9 | Class 5 = flexible | Colour | False | None | No | ||
686.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.5 | 18 | 11.2 | 500 | Class 6 = very flexible | Numbers | True | None | No | ||
1,373.65 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 100 | 0.5 | 18 | 11.2 | 500 | Class 6 = very flexible | Numbers | True | None | No | ||
13,736.53 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 18 | 11.2 | 500 | Class 6 = very flexible | Numbers | True | None | No | ||
6,868.27 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.5 | 18 | 11.2 | 500 | Class 6 = very flexible | Numbers | True | None | No | ||
1,058.25 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 0.5 | 25 | 13.3 | 500 | Class 6 = very flexible | Numbers | True | None | No | ||
2,116.52 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 25 | 13.3 | 500 | Class 6 = very flexible | Numbers | True | None | No | ||
21,165.11 € | 1 | Disponible | 79 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 25 | 13.3 | 500 | Class 6 = very flexible | Numbers | True | None | No | ||
10,582.54 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.5 | 25 | 13.3 | 500 | Class 6 = very flexible | Numbers | True | None | No | ||
287.71 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 0.75 | 4 | 6.6 | 500 | Class 5 = flexible | Numbers | True | None | No | ||
575.40 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.75 | 4 | 6.6 | 500 | Class 5 = flexible | Numbers | True | None | No | ||
5,754.02 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 4 | 6.6 | 500 | Class 5 = flexible | Numbers | True | None | No | ||
2,876.99 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.75 | 4 | 6.6 | 500 | Class 5 = flexible | Numbers | True | None | No | ||
762.12 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 0.75 | 14 | 11.2 | 500 | Class 5 = flexible | Numbers | True | None | No | ||
1,524.24 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.75 | 14 | 11.2 | 500 | Class 5 = flexible | Numbers | True | None | No | ||
15,242.37 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 14 | 11.2 | 500 | Class 5 = flexible | Numbers | True | None | No | ||
7,621.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 14 | 11.2 | 500 | Class 5 = flexible | Numbers | True | None | No | ||
238.21 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 1 | 2 | 6.2 | 500 | Class 5 = flexible | Numbers | False | None | No | ||
476.40 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 1 | 2 | 6.2 | 500 | Class 5 = flexible | Numbers | False | None | No | ||
4,764.07 € | 1 | Disponible | 80 jours | 10 | 1000 | 1 | 2 | 6.2 | 500 | Class 5 = flexible | Numbers | False | None | No | ||
2,382.04 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 1 | 2 | 6.2 | 500 | Class 5 = flexible | Numbers | False | None | No | ||
285.17 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 1 | 3 | 6.5 | 500 | Class 5 = flexible | Numbers | True | None | No | ||
570.33 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 1 | 3 | 6.5 | 500 | Class 5 = flexible | Numbers | True | None | No | ||
5,703.29 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 1000 | 1 | 3 | 6.5 | 500 | Class 5 = flexible | Numbers | True | None | No | ||
2,851.66 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 1 | 3 | 6.5 | 500 | Class 5 = flexible | Numbers | True | None | No | ||
303.81 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 1 | 4 | 7 | 500 | Class 5 = flexible | Numbers | True | None | No | ||
607.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1 | 4 | 7 | 500 | Class 5 = flexible | Numbers | True | None | No | ||
6,076.46 € | 1 | Disponible | 80 jours | 10 | 1000 | 1 | 4 | 7 | 500 | Class 5 = flexible | Numbers | True | None | No | ||
3,038.24 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 1 | 4 | 7 | 500 | Class 5 = flexible | Numbers | True | None | No | ||
512.34 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 1 | 7 | 9.3 | 500 | Class 5 = flexible | Numbers | True | None | No | ||
1,024.67 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 1 | 7 | 9.3 | 500 | Class 5 = flexible | Numbers | True | None | No | ||
10,246.65 € | 1 | Disponible | 79 jours | 10 | 1000 | 1 | 7 | 9.3 | 500 | Class 5 = flexible | Numbers | True | None | No | ||
5,123.31 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 1 | 7 | 9.3 | 500 | Class 5 = flexible | Numbers | True | None | No | ||
747.23 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 1 | 12 | 11.5 | 500 | Class 5 = flexible | Numbers | True | None | No | ||
1,494.46 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 1 | 12 | 11.5 | 500 | Class 5 = flexible | Numbers | True | None | No | ||
7,472.37 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 1 | 12 | 11.5 | 500 | Class 5 = flexible | Numbers | True | None | No | ||
966.31 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 1 | 18 | 13.2 | 500 | Class 5 = flexible | Numbers | True | None | No | ||
1,932.62 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 1 | 18 | 13.2 | 500 | Class 5 = flexible | Numbers | True | None | No | ||
19,326.25 € | 1 | Disponible | 79 jours | 10 | 1000 | 1 | 18 | 13.2 | 500 | Class 5 = flexible | Numbers | True | None | No | ||
9,663.11 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 1 | 18 | 13.2 | 500 | Class 5 = flexible | Numbers | True | None | No | ||
1,362.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 1 | 25 | 16.4 | 500 | Class 5 = flexible | Numbers | True | None | No | ||
27,251.07 € | 1 | Disponible | 79 jours | 10 | 1000 | 1 | 25 | 16.4 | 500 | Class 5 = flexible | Numbers | True | None | No | ||
13,625.53 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 1 | 25 | 16.4 | 500 | Class 5 = flexible | Numbers | True | None | No | ||
458.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 2.5 | 3 | 9.3 | 500 | Class 5 = flexible | Numbers | True | None | No | ||
916.84 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 100 | 2.5 | 3 | 9.3 | 500 | Class 5 = flexible | Numbers | True | None | No | ||
9,168.37 € | 1 | Disponible | 80 jours | 10 | 1000 | 2.5 | 3 | 9.3 | 500 | Class 5 = flexible | Numbers | True | None | No | ||
4,584.18 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 2.5 | 3 | 9.3 | 500 | Class 5 = flexible | Numbers | True | None | No | ||
516.27 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 2.5 | 4 | 10.1 | 500 | Class 5 = flexible | Numbers | True | None | No | ||
1,032.54 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 2.5 | 4 | 10.1 | 500 | Class 5 = flexible | Numbers | True | None | No | ||
10,325.32 € | 1 | Disponible | 79 jours | 10 | 1000 | 2.5 | 4 | 10.1 | 500 | Class 5 = flexible | Numbers | True | None | No | ||
5,162.67 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 2.5 | 4 | 10.1 | 500 | Class 5 = flexible | Numbers | True | None | No | ||
1,704.74 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 1 | 18 | 16 | 500 | Class 5 = flexible | Numbers | True | Other | Pairs | ||
34,094.62 € | 1 | Disponible | 80 jours | 10 | 1000 | 1 | 18 | 16 | 500 | Class 5 = flexible | Numbers | True | Other | Pairs |
Loading...
Colour outer sheath | Noir | Operating temperature, fix | 80 | Operating temperature, flexible | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Core insulation | Other | Flame retardant | In accordance with EN 60332-1-2 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | True | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | True |
Screen over stranding | None |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Nominal voltage U
Conductor category
Core identification
Protective conductor
Screen over stranding element
Stranding element
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles