ÖLFLEX® ROBOT 900 P (Numéros de référence)

ÖLFLEX® ROBOT 900 P
  • Remise sur volume
ÖLFLEX® ROBOT 900 P - Câble de raccordement et de commande pour sollicitations en flexion et en torsion en conditions environnementales difficiles
Câble robot TPE-PUR pour des applications en torsion et en flexion
Plier et tordre simultanément
Angle de torsion de jusqu'à +/- 360 °/m

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0028172/100

Référence pièce
0028172/100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number of cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Nominal voltage U Conductor category Core identification Protective conductor Screen over stranding element Stranding element

601.69 €

1 Disponible 5 jours 10100147500Class 5 = flexibleNumbersTrueNoneNo

Loading...

  1. 1

Informations de base

Colour outer sheath Noir Operating temperature, fix 80 Operating temperature, flexible 80
Core insulation Other Flame retardant In accordance with EN 60332-1-2 Halogen free (acc. EN 50267-2-2) False
Low smoke (acc. EN 61034-2) False Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) True Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) True
Screen over stranding None

Assistance technique