Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0029654/1000
Référence pièce
|
---|
0029654/1000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Nominal voltage U | Core identification | Protective conductor | Screen over stranding | Screen over stranding element | Stranding element | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37,713.15 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 0.25 | 25 | 13.8 | 49.9 | Colour | False | Braiding | None | No |
Loading...
Colour outer sheath | Noir | Operating temperature, fix | 80 | Operating temperature, flexible | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Conductor category | Class 6 = very flexible | Core insulation | Other | Flame retardant | In accordance with EN 60332-1-2 |
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | True |
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | True |
Vous vous trouvez sur la page de ÖLFLEX® ROBOT F1 (C), le numéro d'article est le suivant: 0029654/1000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0029654/1000.
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Nominal voltage U
Core identification
Protective conductor
Screen over stranding
Screen over stranding element
Stranding element
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0029653/50 |
0029653/500 |
0029654/100 |
0029654/50 |
0029654/500 |
0029655/100 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Nominal voltage U | Core identification | Protective conductor | Screen over stranding | Screen over stranding element | Stranding element |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
632.64 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 50 | 0.25 | 6 | 8 | 49.9 | Colour | False | Braiding | None | Pairs | |
6,326.35 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 500 | 0.25 | 6 | 8 | 49.9 | Colour | False | Braiding | None | Pairs | |
3,771.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.25 | 25 | 13.8 | 49.9 | Colour | False | Braiding | None | No | |
1,885.65 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 50 | 0.25 | 25 | 13.8 | 49.9 | Colour | False | Braiding | None | No | |
18,856.59 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 500 | 0.25 | 25 | 13.8 | 49.9 | Colour | False | Braiding | None | No | |
617.10 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 100 | 0.34 | 2 | 5.2 | 49.9 | Colour | False | Braiding | None | No |