Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protective conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.5 | 2 | 5.9 | False | ||
277.26 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 2 | 5.9 | False | ||
2,772.58 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 2 | 5.9 | False | ||
693.15 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 250 | 0.5 | 2 | 5.9 | False | ||
1,386.31 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.5 | 2 | 5.9 | False | ||
157.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.5 | 3 | 6.2 | True | ||
315.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 3 | 6.2 | True | ||
3,150.60 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 3 | 6.2 | True | ||
787.65 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 250 | 0.5 | 3 | 6.2 | True | ||
1,575.30 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.5 | 3 | 6.2 | True | ||
157.53 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.5 | 3 | 6.2 | False | ||
315.06 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 3 | 6.2 | False | ||
3,150.60 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 3 | 6.2 | False | ||
787.65 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 250 | 0.5 | 3 | 6.2 | False | ||
1,575.30 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.5 | 3 | 6.2 | False | ||
180.42 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.5 | 4 | 6.6 | True | ||
360.83 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 4 | 6.6 | True | ||
3,608.28 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 4 | 6.6 | True | ||
902.07 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 250 | 0.5 | 4 | 6.6 | True | ||
1,804.13 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.5 | 4 | 6.6 | True | ||
180.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.5 | 4 | 6.6 | False | ||
360.83 € | 1 | Disponible | 32 jours | 10 | 100 | 0.5 | 4 | 6.6 | False | ||
3,608.28 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 4 | 6.6 | False | ||
902.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 250 | 0.5 | 4 | 6.6 | False | ||
1,804.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 4 | 6.6 | False | ||
189.67 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.5 | 5 | 7.1 | True | ||
379.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 5 | 7.1 | True | ||
3,793.30 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 5 | 7.1 | True | ||
948.32 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 250 | 0.5 | 5 | 7.1 | True | ||
1,896.65 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.5 | 5 | 7.1 | True | ||
198.54 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 0.5 | 5 | 7.1 | False | ||
397.08 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 100 | 0.5 | 5 | 7.1 | False | ||
3,970.80 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 5 | 7.1 | False | ||
992.70 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 250 | 0.5 | 5 | 7.1 | False | ||
1,985.40 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 500 | 0.5 | 5 | 7.1 | False | ||
194.34 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.5 | 7 | 7.7 | True | ||
388.71 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 7 | 7.7 | True | ||
3,887.17 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 7 | 7.7 | True | ||
971.78 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 250 | 0.5 | 7 | 7.7 | True | ||
1,943.58 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.5 | 7 | 7.7 | True | ||
194.34 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.5 | 7 | 7.7 | False | ||
388.71 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 7 | 7.7 | False | ||
3,887.17 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 7 | 7.7 | False | ||
971.78 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 250 | 0.5 | 7 | 7.7 | False | ||
1,943.58 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.5 | 7 | 7.7 | False | ||
295.30 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.5 | 12 | 10.1 | True | ||
590.60 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 12 | 10.1 | True | ||
5,906.08 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 12 | 10.1 | True | ||
1,476.51 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 250 | 0.5 | 12 | 10.1 | True | ||
2,953.04 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.5 | 12 | 10.1 | True | ||
350.69 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.5 | 18 | 11.8 | True | ||
701.38 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 18 | 11.8 | True | ||
7,013.84 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 18 | 11.8 | True | ||
1,753.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 250 | 0.5 | 18 | 11.8 | True | ||
3,506.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 18 | 11.8 | True | ||
516.53 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.5 | 25 | 13.7 | True | ||
1,033.07 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 25 | 13.7 | True | ||
10,330.66 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 0.5 | 25 | 13.7 | True | ||
2,582.66 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 250 | 0.5 | 25 | 13.7 | True | ||
5,165.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 25 | 13.7 | True |
Loading...
Colour outer sheath | Noir | Material outer sheath | Autre | Nominal voltage U | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, fix | 80 | Operating temperature, flexible | 80 | Conductor category | Class 5 = flexible |
Core identification | Numbers | Core insulation | Polypropylene | Flame retardant | No |
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | True |
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | False | Screen over stranding | Braiding | Screen over stranding element | None |
Stranding element | No |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Protective conductor
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles