Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
363.93 € | 1 | 46 jours | 10 | 50 | 0.75 | 3 | 9.1 | ||
727.87 € | 1 | 46 jours | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 9.1 | ||
7,278.67 € | 1 | 46 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 3 | 9.1 | ||
1,819.66 € | 1 | 46 jours | 10 | 250 | 0.75 | 3 | 9.1 | ||
3,639.34 € | 1 | 46 jours | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 9.1 | ||
405.71 € | 1 | 46 jours | 10 | 50 | 0.75 | 4 | 10.1 | ||
811.45 € | 1 | 46 jours | 10 | 100 | 0.75 | 4 | 10.1 | ||
8,114.43 € | 1 | 46 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 4 | 10.1 | ||
2,028.60 € | 1 | 46 jours | 10 | 250 | 0.75 | 4 | 10.1 | ||
4,057.22 € | 1 | 46 jours | 10 | 500 | 0.75 | 4 | 10.1 | ||
446.65 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.75 | 5 | 10.8 | |
893.32 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.75 | 5 | 10.8 | |
8,933.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 5 | 10.8 | |
2,233.28 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 250 | 0.75 | 5 | 10.8 | |
4,466.55 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 500 | 0.75 | 5 | 10.8 | |
616.82 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.75 | 7 | 12.6 | |
1,233.62 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.75 | 7 | 12.6 | |
3,084.06 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 250 | 0.75 | 7 | 12.6 | |
6,168.11 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.75 | 7 | 12.6 | |
840.50 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.75 | 12 | 15 | |
1,681.00 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.75 | 12 | 15 | |
16,809.95 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 0.75 | 12 | 15 | |
4,202.49 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 250 | 0.75 | 12 | 15 | |
8,404.96 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.75 | 12 | 15 | |
1,062.15 € | 1 | 46 jours | 10 | 50 | 0.75 | 18 | 17.7 | ||
2,124.32 € | 1 | 46 jours | 10 | 100 | 0.75 | 18 | 17.7 | ||
21,243.10 € | 1 | 46 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 18 | 17.7 | ||
5,310.79 € | 1 | 46 jours | 10 | 250 | 0.75 | 18 | 17.7 | ||
10,621.55 € | 1 | 46 jours | 10 | 500 | 0.75 | 18 | 17.7 | ||
1,470.22 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 0.75 | 25 | 21.7 | |
2,940.45 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 100 | 0.75 | 25 | 21.7 | |
29,404.43 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 0.75 | 25 | 21.7 | |
7,351.12 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 250 | 0.75 | 25 | 21.7 | |
14,702.22 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.75 | 25 | 21.7 | |
393.68 € | 1 | 46 jours | 10 | 50 | 1 | 3 | 9.8 | ||
787.35 € | 1 | 46 jours | 10 | 100 | 1 | 3 | 9.8 | ||
7,873.56 € | 1 | 46 jours | 10 | 1000 | 1 | 3 | 9.8 | ||
1,968.40 € | 1 | 46 jours | 10 | 250 | 1 | 3 | 9.8 | ||
3,936.78 € | 1 | 46 jours | 10 | 500 | 1 | 3 | 9.8 | ||
665.20 € | 1 | 46 jours | 10 | 50 | 1 | 7 | 13.9 | ||
1,330.38 € | 1 | 46 jours | 10 | 100 | 1 | 7 | 13.9 | ||
13,303.86 € | 1 | 46 jours | 10 | 1000 | 1 | 7 | 13.9 | ||
3,325.97 € | 1 | 46 jours | 10 | 250 | 1 | 7 | 13.9 | ||
6,651.94 € | 1 | 46 jours | 10 | 500 | 1 | 7 | 13.9 | ||
917.71 € | 1 | 46 jours | 10 | 50 | 1 | 12 | 16.1 | ||
1,835.42 € | 1 | 46 jours | 10 | 100 | 1 | 12 | 16.1 | ||
18,354.20 € | 1 | 46 jours | 10 | 1000 | 1 | 12 | 16.1 | ||
4,588.55 € | 1 | 46 jours | 10 | 250 | 1 | 12 | 16.1 | ||
9,177.10 € | 1 | 46 jours | 10 | 500 | 1 | 12 | 16.1 | ||
521.12 € | 1 | 46 jours | 10 | 50 | 1.5 | 3 | 10.9 | ||
1,042.25 € | 1 | 46 jours | 10 | 100 | 1.5 | 3 | 10.9 | ||
10,422.45 € | 1 | 46 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 3 | 10.9 | ||
2,605.62 € | 1 | 46 jours | 10 | 250 | 1.5 | 3 | 10.9 | ||
5,211.23 € | 1 | 46 jours | 10 | 500 | 1.5 | 3 | 10.9 | ||
537.15 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 1.5 | 4 | 12.1 | |
1,074.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1.5 | 4 | 12.1 | |
10,743.02 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 4 | 12.1 | |
2,685.75 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 250 | 1.5 | 4 | 12.1 | |
5,371.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1.5 | 4 | 12.1 | |
663.31 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 50 | 1.5 | 5 | 13.6 |
Loading...
Colour outer sheath | Noir | Material outer sheath | Copolymer, thermoplastic | Nominal voltage U | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, fix | 105 | Operating temperature, flexible | 105 | Conductor category | Class 6 = very flexible |
Core identification | Numbers | Core insulation | Copolymer, thermoplastic | Flame retardant | No |
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | True |
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | False | Protective conductor | True | Screen over stranding | Braiding |
Screen over stranding element | None | Stranding element | No |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles