Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0036443/750
Référence pièce
|
---|
0036443/750 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Colour outer sheath | Max. conductor temperature | Nominal voltage UO | Nominal voltage U | Number of pilot/reduced cores | Operating temperature, fix | Conductor material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,218.98 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 750 | 10 | 3 | 18 | Noir | - | 0.6 | 1 | 3 | 80 | - |
Loading...
Material outer sheath | PVC (polychlorure de vinyle) | Protection conductor | Included | Operating temperature, flexible | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Concentric conductor | None | Conductor category | Class 5 = flexible | Core identification | Colour |
Core insulation | PE | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Screen | True | Shape of conductor | Round |
Vous vous trouvez sur la page de ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB, le numéro d'article est le suivant: 0036443/750.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0036443/750.
Configurer
Propriétés de base
Max. conductor temperature
Conductor material
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Colour outer sheath
Nominal voltage UO
Nominal voltage U
Number of pilot/reduced cores
Operating temperature, fix
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0036425/50 |
0036425/500 |
0036426/100 |
0036444/250 |
0036444/500 |
0036444/600 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Colour outer sheath | Max. conductor temperature | Nominal voltage UO | Nominal voltage U | Number of pilot/reduced cores | Operating temperature, fix | Conductor material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 1.5 | 4 | 11.4 | Autre | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
1,877.59 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 1.5 | 4 | 11.4 | Autre | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
511.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 2.5 | 4 | 12.4 | Autre | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
5,535.85 € | 1 | Disponible | 25 jours | 10 | 250 | 16 | 3 | 20.2 | Noir | - | 0.6 | 1 | 3 | 80 | - | |
11,071.68 € | 1 | Disponible | 25 jours | 10 | 500 | 16 | 3 | 20.2 | Noir | - | 0.6 | 1 | 3 | 80 | - | |
12,951.33 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 600 | 16 | 3 | 20.2 | Noir | - | 0.6 | 1 | 3 | 80 | - |