Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0036439/100
Référence pièce
|
---|
0036439/100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Colour outer sheath | Max. conductor temperature | Nominal voltage UO | Nominal voltage U | Number of pilot/reduced cores | Operating temperature, fix | Conductor material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
453.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1.5 | 3 | 11.4 | Noir | - | 0.6 | 1 | 3 | 80 | - |
Loading...
Material outer sheath | PVC (polychlorure de vinyle) | Protection conductor | Included | Operating temperature, flexible | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Concentric conductor | None | Conductor category | Class 5 = flexible | Core identification | Colour |
Core insulation | PE | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Screen | True | Shape of conductor | Round |
Configurer
Propriétés de base
Max. conductor temperature
Conductor material
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Colour outer sheath
Nominal voltage UO
Nominal voltage U
Number of pilot/reduced cores
Operating temperature, fix
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles