Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1020025/500
Référence pièce
|
---|
1020025/500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Colour outer sheath | Material outer sheath | Nominal voltage U | Operating temperature, fix | Operating temperature, flexible | Conductor category | Core identification | Core insulation | Flame retardant | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | Low smoke (acc. EN 61034-2) | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | Protective conductor | Screen over stranding | Screen over stranding element | Stranding element | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,276.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 4 | 1,5 | 12,3 | Orange | PVC (polychlorure de vinyle) | 1000 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | Braiding | Braiding | Pairs |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de ÖLFLEX® SERVO 719 CY, le numéro d'article est le suivant: 1020025/500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1020025/500.
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Colour outer sheath
Material outer sheath
Nominal voltage U
Operating temperature, fix
Operating temperature, flexible
Conductor category
Core identification
Core insulation
Flame retardant
Halogen free (acc. EN 50267-2-2)
Low smoke (acc. EN 61034-2)
Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4)
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1)
Protective conductor
Screen over stranding
Screen over stranding element
Stranding element
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1020010/50 |
1020010/500 |
1020011/100 |
1020026/100 |
1020026/250 |
1020026/50 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Colour outer sheath | Material outer sheath | Nominal voltage U | Operating temperature, fix | Operating temperature, flexible | Conductor category | Core identification | Core insulation | Flame retardant | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | Low smoke (acc. EN 61034-2) | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | Protective conductor | Screen over stranding | Screen over stranding element | Stranding element |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223.13 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 4 | 1,5 | 8,4 | Orange | PVC (polychlorure de vinyle) | 1000 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | Braiding | None | No | |
2,231.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 4 | 1,5 | 8,4 | Orange | PVC (polychlorure de vinyle) | 1000 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | Braiding | None | No | |
599.49 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 4 | 2,5 | 9,9 | Orange | PVC (polychlorure de vinyle) | 1000 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | Braiding | None | No | |
1,156.65 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 4 | 2,5 | 14,7 | Orange | PVC (polychlorure de vinyle) | 1000 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | Braiding | Braiding | Pairs | |
2,891.64 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
578.33 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 4 | 2,5 | 14,7 | Orange | PVC (polychlorure de vinyle) | 1000 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | Braiding | Braiding | Pairs |