ÖLFLEX® SERVO 7DSL

ÖLFLEX® SERVO 7DSL
  • Remise sur volume
ÖLFLEX® SERVO 7DSL - Câble servo hybride pour pose fixe, avec UL/cUL AWM. Câble servo hybride faiblement capacitif avec une gaine extérieure en PVC pour une installation fixe - certifié pour les Etats Unis
Conçu pour les systèmes feedback moteurs Hiperface DSL
Compatibilité électromagnétique (CEM)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1023290/50
1023290/100
1023290/250
1023290/500
1023291/50
1023291/100
1023291/250
1023291/500
1023292/50
1023292/100
1023292/250
1023292/500
1023293/50
1023293/100
1023293/250
1023293/500
1023294/50
1023294/100
1023294/250
1023294/500
1023295/50
1023295/100
1023295/250
1023295/500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Outer diameter approx.
(mm)

308.38 €

1 Disponible 60 jours 10501,511,2

616.78 €

1 Disponible 60 jours 101001,511,2

1,541.94 €

1 Disponible 60 jours 102501,511,2

3,083.88 €

1 Disponible 60 jours 105001,511,2

374.77 €

1 Disponible 8 jours 10502,512,6

749.53 €

1 Disponible Devis 101002,512,6

1,873.84 €

1 Disponible Devis 102502,512,6

3,747.67 €

1 Disponible Devis 105002,512,6

474.53 €

1 Disponible Devis 1050414

949.06 €

1 Disponible Devis 10100414

2,372.67 €

1 Disponible Devis 10250414

4,745.33 €

1 Disponible Devis 10500414

358.62 €

1 Disponible 60 jours 10501,513,2

717.25 €

1 Disponible 60 jours 101001,513,2

1,793.12 €

1 Disponible 60 jours 102501,513,2

3,586.25 €

1 Disponible 5 jours 105001,513,2

433.47 €

1 Disponible 60 jours 10502,514

866.95 €

1 Disponible 5 jours 101002,514

2,167.34 €

1 Disponible 60 jours 102502,514

4,334.72 €

1 Disponible 5 jours 105002,514

585.52 €

1 Disponible Devis 1050415,8

1,171.03 €

1 Disponible Devis 10100415,8

2,927.60 €

1 Disponible Devis 10250415,8

5,855.19 €

1 Disponible Devis 10500415,8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of cores(Core) 4 Colour outer sheath Orange Material outer sheath PVC (polychlorure de vinyle)
Nominal voltage U 1000 Operating temperature, fix 70 Operating temperature, flexible 70
Conductor category Class 5 = flexible Core identification Numbers Core insulation Polypropylene
Flame retardant In accordance with EN 60332-1-2 Halogen free (acc. EN 50267-2-2) False Low smoke (acc. EN 61034-2) False
Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) False Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) False Protective conductor True
Screen over stranding Braiding Screen over stranding element Braiding Stranding element Pairs

Assistance technique