ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY

ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY - câble servo à faible capacité et blindé pour applications de charge moyenne en chaînes porte-câbles. Câble servo blindé à faible capacité avec gaine extérieure PVC pour des applications en chaînes porte-câbles
Compatibilité électromagnétique (CEM)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0036320/100
0036320/1000
0036320/500
0036321/50
0036321/100
0036321/1000
0036321/500
0036322/50
0036322/1000
0036322/500
0036324/1000
0036324/500
0036325/1000
0036325/500
0036328/250
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Outer diameter approx.
(mm)

753.09 €

1 Disponible 8 jours 101001.59.8

7,530.94 €

1 Disponible 46 jours 1010001.59.8

3,765.47 €

1 Disponible 5 jours 105001.59.8

463.82 €

1 Disponible 5 jours 10502.511.9

927.64 €

1 Disponible 8 jours 101002.511.9

9,276.43 €

1 Disponible 8 jours 1010002.511.9

4,638.22 €

1 Disponible 8 jours 105002.511.9

732.16 €

1 Disponible 8 jours 1050413.5

14,643.19 €

1 Disponible 8 jours 101000413.5

7,321.61 €

1 Disponible 8 jours 10500413.5

25,319.73 €

1 Disponible 98 jours 1010001019.7

12,659.87 €

1 Disponible 8 jours 105001019.7

37,613.78 €

1 Disponible 98 jours 1010001623.9

18,806.90 €

1 Disponible 98 jours 105001623.9

24,952.08 €

1 Disponible 46 jours 102505038.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of cores(Core) 4 Colour outer sheath Orange Material outer sheath PVC (polychlorure de vinyle)
Nominal voltage U 1000 Operating temperature, fix 80 Operating temperature, flexible 70
Conductor category Class 6 = very flexible Core identification Numbers Core insulation Polypropylene
Flame retardant In accordance with EN 60332-1-2 Halogen free (acc. EN 50267-2-2) False Low smoke (acc. EN 61034-2) False
Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) False Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) True Protective conductor True
Screen over stranding Braiding Screen over stranding element None Stranding element No

Assistance technique