Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0027964/50
Référence pièce
|
---|
0027964/50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Operating temperature, fix | Operating temperature, flexible | Screen over stranding element | Stranding element | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,044.88 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 50 | 16 | 6 | 23.1 | 80 | 80 | Braiding | Pairs |
Loading...
Colour outer sheath | Orange | Nominal voltage U | 1000 | Conductor category | Class 6 = very flexible |
---|---|---|---|---|---|
Core identification | Numbers | Core insulation | Polypropylene | Flame retardant | In accordance with EN 60332-1-2 |
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | True |
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | True | Protective conductor | True | Screen over stranding | Braiding |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Operating temperature, fix
Operating temperature, flexible
Screen over stranding element
Stranding element
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles