Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Colour outer sheath | Nominal voltage U | Operating temperature, fix | Operating temperature, flexible | Conductor category | Core identification | Core insulation | Flame retardant | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | Low smoke (acc. EN 61034-2) | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | Protective conductor | Screen over stranding | Screen over stranding element | Stranding element | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
797.85 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 4 | 8 | 15.4 | Noir | 1000 | 80 | 80 | Class 6 = very flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | True | False | True | True | True | None | Braiding | Pairs | ||
7,978.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 4 | 8 | 15.4 | Noir | 1000 | 80 | 80 | Class 6 = very flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | True | False | True | True | True | None | Braiding | Pairs | ||
481.41 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 50 | 1.5 | 6 | 11.7 | Noir | 1000 | 80 | 80 | Class 6 = very flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | True | False | True | True | True | None | Braiding | Pairs | ||
962.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1.5 | 6 | 11.7 | Noir | 1000 | 80 | 80 | Class 6 = very flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | True | False | True | True | True | None | Braiding | Pairs | ||
9,628.14 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 6 | 11.7 | Noir | 1000 | 80 | 80 | Class 6 = very flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | True | False | True | True | True | None | Braiding | Pairs | ||
4,814.07 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 1.5 | 6 | 11.7 | Noir | 1000 | 80 | 80 | Class 6 = very flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | True | False | True | True | True | None | Braiding | Pairs | ||
579.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 2.5 | 6 | 13.1 | Noir | 1000 | 80 | 80 | Class 6 = very flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | True | False | True | True | True | None | Braiding | Pairs | ||
1,158.30 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 2.5 | 6 | 13.1 | Noir | 1000 | 80 | 80 | Class 6 = very flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | True | False | True | True | True | None | Braiding | Pairs | ||
5,791.52 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 500 | 2.5 | 6 | 13.1 | Noir | 1000 | 80 | 80 | Class 6 = very flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | True | False | True | True | True | None | Braiding | Pairs | ||
718.08 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 4 | 6 | 14.2 | Noir | 1000 | 80 | 80 | Class 6 = very flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | True | False | True | True | True | None | Braiding | Pairs | ||
7,180.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 4 | 6 | 14.2 | Noir | 1000 | 80 | 80 | Class 6 = very flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | True | False | True | True | True | None | Braiding | Pairs | ||
926.44 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 50 | 6 | 6 | 16 | Noir | 1000 | 80 | 80 | Class 6 = very flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | True | False | True | True | True | None | Braiding | Pairs | ||
9,264.25 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 6 | 6 | 16 | Noir | 1000 | 80 | 80 | Class 6 = very flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | True | False | True | True | True | None | Braiding | Pairs | ||
1,336.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 10 | 6 | 18.4 | Noir | 1000 | 80 | 80 | Class 6 = very flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | True | False | True | True | True | None | Braiding | Pairs | ||
13,362.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 10 | 6 | 18.4 | Noir | 1000 | 80 | 80 | Class 6 = very flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | True | False | True | True | True | None | Braiding | Pairs | ||
17,581.73 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 500 | 16 | 6 | 22.1 | Noir | 1000 | 80 | 80 | Class 6 = very flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | True | False | True | True | True | None | Braiding | Pairs | ||
21,098.09 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,087.99 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.75 | 8 | 10.9 | Noir | 1000 | 80 | 80 | Class 6 = very flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | True | False | True | True | True | None | Braiding | Pairs | ||
5,440.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 8 | 10.9 | Noir | 1000 | 80 | 80 | Class 6 = very flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | True | False | True | True | True | None | Braiding | Pairs | ||
540.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 1.5 | 8 | 12.3 | Noir | 1000 | 80 | 80 | Class 6 = very flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | True | False | True | True | True | None | Braiding | Pairs | ||
1,081.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1.5 | 8 | 12.3 | Noir | 1000 | 80 | 80 | Class 6 = very flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | True | False | True | True | True | None | Braiding | Pairs | ||
10,815.87 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 8 | 12.3 | Noir | 1000 | 80 | 80 | Class 6 = very flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | True | False | True | True | True | None | Braiding | Pairs | ||
5,407.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1.5 | 8 | 12.3 | Noir | 1000 | 80 | 80 | Class 6 = very flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | True | False | True | True | True | None | Braiding | Pairs | ||
654.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 2.5 | 8 | 14.3 | Noir | 1000 | 80 | 80 | Class 6 = very flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | True | False | True | True | True | None | Braiding | Pairs | ||
6,545.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 2.5 | 8 | 14.3 | Noir | 1000 | 80 | 80 | Class 6 = very flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | True | False | True | True | True | None | Braiding | Pairs | ||
818.80 € | 1 | Disponible | 96 jours | 10 | 50 | 4 | 8 | 15.6 | Noir | 1000 | 80 | 80 | Class 6 = very flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | True | False | True | True | True | None | Braiding | Pairs | ||
8,187.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 4 | 8 | 15.6 | Noir | 1000 | 80 | 80 | Class 6 = very flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | True | False | True | True | True | None | Braiding | Pairs | ||
1,045.30 € | 1 | Disponible | 96 jours | 10 | 50 | 6 | 8 | 17.1 | Noir | 1000 | 80 | 80 | Class 6 = very flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | True | False | True | True | True | None | Braiding | Pairs | ||
10,452.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 6 | 8 | 17.1 | Noir | 1000 | 80 | 80 | Class 6 = very flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | True | False | True | True | True | None | Braiding | Pairs |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Colour outer sheath
Nominal voltage U
Operating temperature, fix
Operating temperature, flexible
Conductor category
Core identification
Core insulation
Flame retardant
Halogen free (acc. EN 50267-2-2)
Low smoke (acc. EN 61034-2)
Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4)
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1)
Protective conductor
Screen over stranding
Screen over stranding element
Stranding element
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles