Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protection conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 2 | 6.4 | None | ||
1,843.80 € | 1 | Disponible | 25 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 2 | 6.4 | None | ||
921.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 2 | 6.4 | None | ||
223.90 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 7 | Included | ||
2,238.93 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 3 | 7 | Included | ||
1,119.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 7 | Included | ||
269.90 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.75 | 4 | 7.7 | Included | ||
2,699.06 € | 1 | Disponible | 93 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 4 | 7.7 | Included | ||
1,349.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 4 | 7.7 | Included | ||
327.97 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.75 | 5 | 8.7 | Included | ||
3,279.69 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 5 | 8.7 | Included | ||
1,639.84 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.75 | 5 | 8.7 | Included | ||
276.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1 | 2 | 6.8 | None | ||
2,760.60 € | 1 | Disponible | 25 jours | 10 | 1000 | 1 | 2 | 6.8 | None | ||
1,380.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1 | 2 | 6.8 | None | ||
342.71 € | 1 | Disponible | 25 jours | 10 | 100 | 1 | 3 | 7.4 | Included | ||
3,427.02 € | 1 | Disponible | 93 jours | 10 | 1000 | 1 | 3 | 7.4 | Included | ||
1,713.51 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 1 | 3 | 7.4 | Included | ||
424.70 € | 1 | Disponible | 93 jours | 10 | 100 | 1 | 5 | 9.2 | Included | ||
4,246.95 € | 1 | Disponible | 93 jours | 10 | 1000 | 1 | 5 | 9.2 | Included | ||
2,123.48 € | 1 | Disponible | 93 jours | 10 | 500 | 1 | 5 | 9.2 | Included | ||
400.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1.5 | 3 | 8.7 | Included | ||
4,001.48 € | 1 | Disponible | 93 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 3 | 8.7 | Included | ||
2,000.75 € | 1 | Disponible | 25 jours | 10 | 500 | 1.5 | 3 | 8.7 | Included | ||
508.11 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 1.5 | 4 | 9.9 | Included | ||
5,081.09 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 4 | 9.9 | Included | ||
2,540.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1.5 | 4 | 9.9 | Included | ||
633.96 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 1.5 | 5 | 11.1 | Included | ||
6,339.53 € | 1 | Disponible | 93 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 5 | 11.1 | Included | ||
3,169.77 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 1.5 | 5 | 11.1 | Included |
Loading...
Colour outer sheath | Orange | Material outer sheath | PVC (polychlorure de vinyle) | Nominal voltage UO | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Nominal voltage U | 500 | Operating temperature, flexible | 60 | Conductor category | Class 6 = very flexible |
Core identification | Colour | Core insulation | PVC | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 |
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | False |
Screen | False |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Protection conductor
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles