Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
73220140
Référence pièce
|
---|
73220140 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Nominal voltage U0 | Nominal voltage U | Spiral length (extended) | Spiral length (retracted) | Core identification | Protective conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.80 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1 | 7 | 10,9 | 300 | 500 | 2000 | 700 | Numbers | True |
Loading...
Colour outer sheath | Jaune | Material outer sheath | PUR (Polyurethane) | Operating temperature, fix | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, flexible | 50 | Conductor category | Class 5 = flexible | Core insulation | Other |
Flame retardant | In accordance with EN 6033212 |
Vous vous trouvez sur la page de ÖLFLEX® SPIRAL 540, le numéro d'article est le suivant: 73220140.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 73220140.
Configurer
Propriétés de base
Nominal cross section conductor(mm2)
Outer diameter approx.(mm)
Nominal voltage U0
Nominal voltage U
Spiral length (extended)
Spiral length (retracted)
Core identification
Protective conductor
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
71220118 |
71220119 |
71220120 |
73220141 |
73220142 |
73220143 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Nominal voltage U0 | Nominal voltage U | Spiral length (extended) | Spiral length (retracted) | Core identification | Protective conductor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 0,75 | 4 | 7,6 | 300 | 500 | 5000 | 1500 | Colour | True | |
38.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 0,75 | 5 | 8,5 | 300 | 500 | 1000 | 300 | Colour | True | |
60.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 0,75 | 5 | 8,5 | 300 | 500 | 2000 | 600 | Colour | True | |
114.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1 | 7 | 10,9 | 300 | 500 | 3500 | 1200 | Numbers | True | |
153.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1 | 7 | 10,9 | 300 | 500 | 5000 | 1700 | Numbers | True | |
38.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1,5 | 2 | 8,4 | 450 | 750 | 1000 | 300 | Colour | False |