Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
73220114
Référence pièce
|
---|
73220114 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Nominal voltage U0 | Nominal voltage U | Spiral length (extended) | Spiral length (retracted) | Core identification | Protective conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.03 € | 1 | Disponible | 25 jours | 10 | 0,75 | 3 | 7 | 300 | 500 | 5000 | 1500 | Colour | True |
Loading...
Colour outer sheath | Jaune | Material outer sheath | PUR (Polyurethane) | Operating temperature, fix | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, flexible | 50 | Conductor category | Class 5 = flexible | Core insulation | Other |
Flame retardant | In accordance with EN 6033212 |
Configurer
Propriétés de base
Nominal cross section conductor(mm2)
Outer diameter approx.(mm)
Nominal voltage U0
Nominal voltage U
Spiral length (extended)
Spiral length (retracted)
Core identification
Protective conductor
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles