ÖLFLEX® SPIRAL 540 P

ÖLFLEX® SPIRAL 540 P

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
ÖLFLEX® SPIRAL 540 P avec prise de terre coudée isolée - câble en spirale en PUR avec une grande force de rappel, câble de raccordement et de commande sans halogène résistant aux huiles
Câble spiralé robuste enregistré VDE avec une force de rappel élevée équipé d'un connecteur coudé
Robuste
Forces de rappel élevées

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
73220852
73220853
73220854
73220855
73220856
73220860
73220861
73220862
73220863
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNominal cross section conductor
(mm2)
Outer diameter approx.
(mm)
Spiral length (extended) Spiral length (retracted)

37.27 €

1 Disponible 7 jours 100,7571000300

54.43 €

1 Disponible 5 jours 100,7572000600

67.95 €

1 Disponible 5 jours 100,75735001000

42.47 €

1 Disponible 5 jours 1017,41000300

64.92 €

1 Disponible 5 jours 1017,42000600

66.29 €

1 Disponible 5 jours 101,58,91000300

72.17 €

1 Disponible 5 jours 101,58,92000600

101.55 €

1 Disponible 5 jours 101,58,935001000

81.87 €

1 Disponible 5 jours 1017,435001000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of cores(Core) 3 Colour outer sheath Jaune Material outer sheath PUR (Polyurethane)
Nominal voltage U0 250 Nominal voltage U 250 Operating temperature, fix 50
Operating temperature, flexible 50 Conductor category Class 5 = flexible Core identification Colour
Core insulation Other Flame retardant In accordance with EN 6033212 Protective conductor True

Assistance technique