Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Core identification | Protective conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
468.15 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 1.5 | 3 | 9 | Colour | True | ||
4,681.52 € | 1 | Disponible | 81 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 3 | 9 | Colour | True | ||
2,340.77 € | 1 | Disponible | 81 jours | 10 | 500 | 1.5 | 3 | 9 | Colour | True | ||
528.20 € | 1 | Disponible | 81 jours | 10 | 100 | 1.5 | 4 | 9.7 | Colour | True | ||
5,282.03 € | 1 | Disponible | 81 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 4 | 9.7 | Colour | True | ||
2,641.02 € | 1 | Disponible | 81 jours | 10 | 500 | 1.5 | 4 | 9.7 | Colour | True | ||
654.69 € | 1 | Disponible | 81 jours | 10 | 100 | 1.5 | 5 | 10.6 | Colour | True | ||
6,546.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 5 | 10.6 | Colour | True | ||
3,273.43 € | 1 | Disponible | 81 jours | 10 | 500 | 1.5 | 5 | 10.6 | Colour | True | ||
931.69 € | 1 | Disponible | 81 jours | 10 | 100 | 1.5 | 7 | 12.6 | Numbers | True | ||
9,316.87 € | 1 | Disponible | 81 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 7 | 12.6 | Numbers | True | ||
4,658.43 € | 1 | Disponible | 81 jours | 10 | 500 | 1.5 | 7 | 12.6 | Numbers | True | ||
12,940.08 € | 1 | Disponible | 81 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 12 | 15.3 | Numbers | True | ||
6,470.03 € | 1 | Disponible | 62 jours | 10 | 500 | 1.5 | 12 | 15.3 | Numbers | True | ||
629.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 2.5 | 3 | 10.4 | Colour | True | ||
6,298.03 € | 1 | Disponible | 62 jours | 10 | 1000 | 2.5 | 3 | 10.4 | Colour | True | ||
3,149.02 € | 1 | Disponible | 62 jours | 10 | 500 | 2.5 | 3 | 10.4 | Colour | True | ||
726.96 € | 1 | Disponible | 62 jours | 10 | 100 | 2.5 | 4 | 11.3 | Colour | True | ||
7,269.49 € | 1 | Disponible | 62 jours | 10 | 1000 | 2.5 | 4 | 11.3 | Colour | True | ||
3,634.75 € | 1 | Disponible | 62 jours | 10 | 500 | 2.5 | 4 | 11.3 | Colour | True | ||
- | 852.60 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 2.5 | 5 | 12.4 | Colour | True | |
- | 8,525.94 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 2.5 | 5 | 12.4 | Colour | True | |
- | 4,262.96 € | 1 | Disponible | 62 jours | 10 | 500 | 2.5 | 5 | 12.4 | Colour | True | |
964.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 4 | 3 | 11.9 | Colour | True | ||
9,647.39 € | 1 | Disponible | 81 jours | 10 | 1000 | 4 | 3 | 11.9 | Colour | True | ||
4,823.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 4 | 3 | 11.9 | Colour | True | ||
10,431.69 € | 1 | Disponible | 81 jours | 10 | 1000 | 4 | 4 | 13 | Colour | True | ||
5,215.84 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 4 | 4 | 13 | Colour | True | ||
7,842.81 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 6 | 5 | 16 | Colour | True | ||
13,534.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 10 | 5 | 20.5 | Colour | True | ||
1,003.51 € | 1 | Disponible | 81 jours | 10 | 100 | 1 | 12 | 13.2 | Numbers | True | ||
10,035.22 € | 1 | Disponible | 62 jours | 10 | 1000 | 1 | 12 | 13.2 | Numbers | True | ||
5,017.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1 | 12 | 13.2 | Numbers | True | ||
12,353.35 € | 1 | Disponible | 62 jours | 10 | 1000 | 1 | 16 | 14.8 | Numbers | False | ||
6,176.68 € | 1 | Disponible | 62 jours | 10 | 500 | 1 | 16 | 14.8 | Numbers | False |
Loading...
Colour outer sheath | Noir | Nominal voltage U | 1 | Nominal voltage U0 | 0.6 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, fix | 90 | Operating temperature, flexible | 90 | Armouring | False |
Conductor material | Cu, bare | Core insulation | Copolymer, thermoplastic | Flame retardant | In accordance with EN 60332-3-24 |
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True | Low smoke (acc. EN 61034-2) | True | Screen | False |
Shape of conductor | Round |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Core identification
Protective conductor
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles